전류 감지 솔루션
절연 및 비절연 시스템에서 정확하고 빠른
전류 감지 달성
시스템 보호, 원격 측정 및 폐쇄 루프 제어를 위한 전류를 빠르고 정확하게 측정
과전류 고장을 감지하거나, 시스템 효율을 향상시키거나, 폐쇄형 루프 피드백을 제공해야 하는 경우, TI의 광범위한 절연 및 비절연 전류 감지 솔루션 포트폴리오는 시스템 크기, 복잡성 또는 비용을 희생하지 않고 다양한 공통 모드 전압 및 온도에 대해 업계 최고의 정확도를 지원합니다. TI는 수십 년의 경험을 통해 엔지니어가 최고의 시스템 성능, 전력 효율 및 안정성을 달성할 수 있도록 지원하는 첨단 전류 감지 기술을 개발했습니다.
EV 충전 및 태양광 에너지의 전류 감지 트렌드를 살펴보세요.
전 세계가 재생 가능한 에너지원을 채택함에 따라 정확하고 안정적인 전류 감지에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 홀 효과 센서부터 션트 기반 장치에 이르기까지, TI는 엔지니어가 빠르고 정확하며 안전한 고전압 시스템을 설계할 수 있도록 지원합니다.
전류 감지 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유?
업계 최고의 정확도 달성
TI의 장치는 시스템 효율을 높이기 위해 1μV 오프셋과 최저 0.01μV/°C의 온도에 대한 드리프트로 최대 오류가 발생하는 업계 최고의 정확도를 제공합니다.
더 정밀한 제어 및 보호 가능
높은 대역폭과 빠른 응답 속도를 장치갖춘 로 스위칭 시스템을 능동적으로 제어하여 보다 정밀한 제어와 보호로 빠르게 반응하는 시스템을 구현할 수 있습니다.
시스템에 적합한 솔루션 찾기
절연 전류 감지부터 비절연 전류 감지까지, TI의 광범위한 포트폴리오는 광범위한 전류 감지 토폴로지에 대한 빠른 감지 및 정확한 측정을 지원합니다.
설계 간소화
TI는 보드 공간 축소 및 시스템 보정 요구 사항과 같은 일반적인 과제를 해결하는 엔지니어링 장치를 통해 시스템 설계를 더 간소화합니다.
절연 전류 감지 기술을 비교해 보세요
절연 전류 감지 기술
홀 효과 전류 감지 리소스
홀 효과 전류 센서는 본질적으로 절연 센서의 한 유형입니다. 패키지의 1차측을 통과하는 전류는 자기장을 생성하며, 이는 홀 요소에 의해 감지됩니다. 홀 요소는 자기장의 크기에 따라 비례 아날로그 전압 출력 신호를 제공하여 아날로그-디지털 컨버터가 통합된 마이크로컨트롤러가 읽을 수 있습니다.
TI의 주요 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
홀(Hall) 효과 전류 센서를 이용한 고전압 감지 단순화
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
GaN 레퍼런스 설계 기반의 1.6kW, 양방향 마이크로 인버터
절연 션트 기반 감지 리소스
션트 기반 전류 감지는 저전압 및 고전압 솔루션 모두에 구현됩니다. 고전압 전류 센서의 경우 절연 아날로그 프론트 엔드(디지털 아이솔레이터 또는 절연 증폭기로 활성화) 또는 내장 절연이 있는 데이터 컨버터(절연 ADC로 활성화)의 형태로 절연이 필요합니다. 션트와 직접 연결을 위한 절연 ADC 및 증폭기를 살펴보고, 비절연 데이터 컨버터를 가능하게 하는 디지털 아이솔레이터를 살펴보세요.
TI의 주요 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
절연 션트 및 폐쇄형 루프 전류 감지의 정확도 비교
절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B)
전류 변압기 감지 리소스
전류 변압기는 다양한 유형의 코어 주변에 권선을 사용하여 집중된 전류 범위와 대역폭에 걸쳐 정확한 측정을 제공합니다. 전류 변압기는 1차측 전류에 비례하는 감소된 전류를 출력하며, 이는 측정을 위해 션트로 공급됩니다. 이 출력은 일반적으로 데이터 컨버터로 증폭을 측정해야 하지만 일부 데이터 컨버터에는 증폭 단계가 포함되어 있습니다.
정밀 감지를 지원하는 비절연 데이터 컨버터 포트폴리오를 살펴보고, 아날로그-디지털 컨버터에 공급하기 위해 외부 신호 증폭이 필요한 경우 증폭기 포트폴리오를 살펴보세요.
TI의 주요 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
독립형 ADC를 지원하는 3상 전류 변압기 e-미터 레퍼런스 설계
±10V 측정 범위를 지원하는 16비트 SAR ADC를 사용하는 고정밀 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계
독립형 ADC를 사용하는 고정밀 분할 위상 전류 변압기 전기 계량기 레퍼런스 설계
Rogowski 코일 감지 리소스
Rogowski 코일은 코어가 없는 설계 때문에 넓은 전류 범위와 대역폭에 대한 측정을 제공합니다(자기 코어의 포화도는 일반적으로 범위와 대역폭을 제한합니다). Rogowski 코일은 측정 중인 전류 신호의 파생물을 출력하며, 신호를 정확하게 판독하기 위해 개별 솔루션 또는 소프트웨어 통합이 필요합니다.
정밀 감지를 지원하는 비절연 데이터 컨버터 포트폴리오 또는 개별 신호 조절을 지원하는 증폭기 포트폴리오를 살펴보세요.
TI의 주요 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
릴레이 및 차단기의 정확도가 향상된 Rogowski 코일용 액티브 통합기 레퍼런스 설계
Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D)
PCB Rogowski 코일 센서를 사용하는 고정밀 AC 전류 측정 레퍼런스 설계
비절연 전류 감지 기술
회로의 부하 또는 나머지 부분 이전에 전원 레일의 전류 측정
고압측 전류 감지에서 버스 전압과 시스템 부하 사이에 션트 레지스터를 배치하면 션트 레지스터가 더 이상 접지에 직접 연결되지 않으므로 접지 간섭이 제거됩니다. 고압측 전류 감지는 부하 접지 단락 조건도 감지합니다. TI는 고전압 레일에서 전류를 정확하게 측정하는 높은 공통 모드 제거비(CMRR)를 갖춘 많은 디바이스를 제공합니다.
이러한 주요 고압측 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
설계 간소화, 낮은 드리프트 및 작은 크기를 통합 션트 솔루션에 제공
Precision Current Measurements on High-Voltage Power-Supply Rails (Rev. F)
Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A)
접지 복귀 경로의 전류 측정
저압측 전류 감지에는 부하와 접지 사이에 션트 레지스터가 있습니다. 저압측 측정의 장점 중 하나는 공통 모드 전압이 0에 가깝다는 것입니다. 단점은 션트 저항 전반에서 전압 강하가 공급 접지와 부하 또는 시스템 접지 사이에 차이로 나타난다는 것입니다. TI는 정확도가 높고 비용에 민감한 애플리케이션에서 저압측 감지를 지원하는 광범위한 증폭기를 제공합니다.
이러한 주요 저압측 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
고속, 저압측 전류 션트 측정에 더 많은 회전율이나 대역폭이 필요합니까?
Low-Side Current Sense Circuit Integration
Single-supply, low-side, unidirectional current-sensing circuit (Rev. A)
빠른 스위칭 공통 모드 과도 전압(dv/dt)을 위한 인라인 전류 센서
인라인 전류 센서는 폐쇄형 루프 제어를 위한 인버터 또는 모터 피드백 정보의 품질을 최적화하기 위한 진정한 위상 전류 측정을 제공합니다. 이러한 애플리케이션에서 공통 모드 전압은 PWM(펄스 폭 변조) 신호이며, 출력 신호를 방해하고(PWM 제거 회로가 활성화되지 않은 경우) 전류 감지 증폭기에 대한 더 어려운 요구 사항이 발생합니다. 따라서 DC 및 AC 공통 모드 제거비(CMRR)가 매우 양호해야 합니다. TI는 향상된 PWM 제거와 높은 CMRR을 지원하는 디바이스를 제공합니다.
이러한 주요 인라인 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor With PWM Rejection (Rev. D)
Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D)
Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)
빠른 알림 또는 범위를 벗어난 상태를 위한 전류 감지
과전류 보호는 범위 이탈 또는 고장 조건의 빠른 감지를 위한 가장 기본적인 전류 모니터링입니다. TI의 포트폴리오에는 높은 대역폭 및 회전율 디바이스와 이 안전 기능을 가능하게 하는 빠른 처리량을 위한 통합 콤퍼레이터/알림 디바이스가 포함되어 있습니다.
이러한 주요 과전류 보호 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
Over-Current Detection Products Brochure
과전류 감지 기술
밀리암페어로 저전류 측정
낮은 전류를 측정할 때 오류를 최소화하려면 낮은 입력 바이어스 전류 센서가 필요합니다. 표준 증폭기 입력 바이어스 전류를 사용하면 바이어스 전류가 측정 전류를 초과하여 정확도가 저하되고 신호 대 잡음비가 낮습니다. 당사는 고정밀 서브 밀리암페어 측정을 위해 나노암페어 입력 바이어스 전류를 갖춘 증폭기를 제공합니다.
주요 서브밀리암페어 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
Difference Between an Instrumentation Amplifier and a Current Sense Amplifier
Low (microamp), high-side, current-sensing circuit with current-sensing amp (Rev. A)
Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits
카테고리별로 비절연 제품을 찾아보세요
공통 모드 전압 < 공급 전압
공통 모드 전압 > 공급 전압
기술 리소스
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항
HEV/EV의 고전압 전류 감지 설계의 당면 과제 해결
전기화에 동력을 공급하는 4가지 핵심 전류 감지 설계 트렌드
더 높은 시스템 전압, 향상된 시스템 보호, 원격 측정 모니터링 및 감소된 폼 팩터에 대해 알아보십시오.