Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

에지 AI 사용 사례

인식, 실시간 모니터링 및 제어 또는 오디오에서 에지 AI 애플리케이션의 사용 사례 활용

사용 사례

인식, 실시간 모니터링 및 제어 및 오디오 애플리케이션을 위한 TI 에지 AI 소프트웨어 데모 및 예제를 사용하여 설계 시 임베디드 인텔리전스를 추가하세요.

이 페이지의 특정 사용 사례로 건너뜁니다.

인식  |  실시간 모니터링 및 제어  |  오디오

인식

결함 감지

결함 감지는 센서 또는 AI를 사용하여 재료의 결함을 찾아내므로 품질과 효율성이 향상됩니다

결함 감지는 제조 공정에서 품질 보증의 중요한 부분입니다. Vision AI는 잘못 생산된 부품과 재료가 컨베이어 벨트로 내려갈 때 신속하게 식별하여 자동으로 제거할 수 있도록 함으로써 결함을 더욱 쉽게 감지할 수 있도록 합니다.  객체 추적기는 정렬 및 필터링을 위한 단위의 정확한 좌표를 제공하기 위해 개발되었으며 실시간 비디오가 화면에 표시되어 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 어떤 부품이 허용 가능한 부품인지 또는 불량인지 식별할 수 있는 상자와 함께 화면에 표시됩니다. 대시보드에는 총 제품, 결함률, 생산률에 대한 실시간 통계와 결함 유형에 대한 히스토그램이 표시됩니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:30
Loaded: 10.98%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:30
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
리소스
SK-AM62A-LP
저전력 Sitara™ 프로세서용 AM62A 스타터 키트
리소스
PROCESSOR-SDK-AM62A
에지 AI 애플리케이션용 AM62A Sitara™ 프로세서용 소프트웨어 개발 키트

실시간 모니터링 및 제어

아크 오류 감지

아크 오류 감지는 화재를 방지하고 안전을 보장하기 위해 위험한 전기 아크를 식별합니다

TI는 에지 AI 기반 아크 오류 감지에 투자함으로써 UL-1699B 테스트 요구 사항에 따라 99% 정확도로 아크 고장을 빠르고 안정적으로 감지할 수 있는 >최적화된 AI 모델 및 완전한 레퍼런스 솔루션을 제공합니다.

온칩 NPU(Neural-Network Processing Unit)는 소프트웨어 구현보다 5~10배 더 빠른 AI 모델 처리 시간을 제공하여 동일한 MCU로 멀티 채널 아크 오류 감지 및 전력 변환 제어를 수행할 수 있습니다.

TI는 고객이 에지 AI 솔루션 개발의 모든 단계를 신속하게 완료할 수 있도록 완전한 개발 툴 체인 및 SDK를 제공합니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:58
Loaded: 8.35%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:58
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
레퍼런스 디자인
아크 오류 감지 AFE(아날로그 프론트 엔드) 레퍼런스 디자인
태양광 애플리케이션의 기계 학습 아크 감지를 위한 아날로그 프론트 엔드
리소스
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
풍부한 다른 애플리케이션 소프트웨어 중에서도 전체 개발 흐름에 대한 단계별 사용 설명서가 포함된 전체 아크 감지 소프트웨어 프로젝트인 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK를 다운로드하세요.

모터 베어링 오류 감지

모터 베어링 결함 감지는 키워드 웨이크를 통해 활성화되며 초기 고장을 위한 진동 분석

TI의 에지 AI 기반 모터 베어링 오류 감지 솔루션은 고객이 시작할 수 있는 빠른 경로를 제공합니다. 최적화 AI 모델과 완전한 애플리케이션 소프트웨어 프로젝트 형태의 전처리 알고리즘이 이에 포함됩니다. 이 솔루션은 >오경보를 최소화하거나 오경보가 전혀 없이 99% 고장 감지 정확도를 달성할 수 있습니다.

그동안 온칩 하드웨어 NPU(Neural-Network 처리 장치)를 활용하여 모델 실행을 오프로드함으로써 빠른 모델 실행과 낮은 지연 시간을 제공하고 동일한 MCU로 모터 제어를 수행할 수 있습니다.

TI는 고객이 에지 AI 솔루션 개발의 모든 단계를 신속하게 완료할 수 있도록 완전한 개발 툴 체인 및 SDK 제공

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:00
Loaded: 8.24%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
리소스
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
전체 개발 흐름에 대한 단계별 사용 설명서가 포함된 풍부한 다른 애플리케이션 소프트웨어, 전체 모터 베어링 오류 감지 소프트웨어 프로젝트가 포함된 SDK를 다운로드하여 시작하세요.
리소스
LAUNCHXL-F28P55X
C2000™ 실시간 MCU F28P55X LaunchPad™ 개발 키트

채널 사운딩

Bluetooth® 채널 사운딩을 이용한 높은 정확도, 저렴한 비용 및 안전한 범위 지정

TI의 CC27xx 2.4GHz 무선 MCU는 스마트 액세스 및 자산 추적과 같은 Bluetooth 채널 사운딩 기능을 100배 이상의 계산 성능과 에너지 효율성을 통해 수행할 수 있는 고유한 알고리즘 처리 장치를 통합합니다.

Bluetooth 채널 사운딩 기술은 위상 기반 범위를 사용하여 정확도를 높이고 임의 변조 데이터 패킷의 왕복 시간을 향상시켜 보안을 강화합니다. 그런 다음 머신 러닝을 통해 더 나은 가시선 및 비가시선 성능을 제공할 수 있습니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:07
Loaded: 4.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:07
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

오디오

깨우기 앤 명령

특정 깨우기 단어 및 명령을 인식하여 장치 활성화 및 작동

주요 깨우기 단어 및 명령 감지 등 빠르고 쉬운 오디오 기반 에지 AI 애플리케이션을 지원하는 타사 솔루션을 활용합니다. 이는 전자 도어락, 가전 제품, 차량용과 같은 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. Sensory의 TrulyHandsfree-Micro 라이브러리는 Bluetooth LE, Matter 또는 Zigbee에 연결할 수 있는 CC27xx/CC35xx Cortex-M33 무선 MCU에 원활한 통합을 제공합니다. 이 애플리케이션은 장치의 처리 대역폭의 일부인 깨우기 단어 워드 및 명령 감지에 각각 40% 및 27%만 사용합니다. Sensory의 VoiceHub를 통해 고객은 모든 깨우기 및 명령을 활성화할 수 있습니다.

TI는 고객이 에지 AI 솔루션 개발의 모든 단계를 신속하게 완료할 수 있도록 완전한 개발 툴 체인 및 SDK를 제공합니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:05
Loaded: 7.92%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:05
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected