Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

기능 안전

TI 제품, 사용 가능한 문서 및 숙련된 안전 전문가를 사용하여 ISO 26262 및 IEC 61508 인증 등을 효율적으로 달성하세요.

기능 안전 시스템 인증 간소화

아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품을 사용해 ISO 26262 및 IEC 61508과 같은 기능 안전 표준의 엄격한 요구 사항을 충족하세요.

모든 TI 제품은 인증된 품질 관리 프로세스를 따르지만, 안전이 중요한 기능에는 더 엄격한 프로세스가 필요합니다. 따라서 TI의 기능 안전 호환 제품은 TÜV SÜD 인증 기능 안전 하드웨어 및 소프트웨어 개발 프로세스를 활용합니다. 설계에 필요한 가장 높은 ASIL(Automotive Safety Integrity Level: 차량용 안전 무결성 수준) 및 SIL(Safety Integrity Level: 안전 무결성 수준)을 달성할 수 있도록 도와드리겠습니다.

모든 Functional safety 제품 보기

선택 도구를 사용하여 Functional safety 설계에 적합한 장치를 필터링하고 비교하고 선택할 수 있습니다.

기능 안전 분류

기능 안전 가능
기능 안전 품질 관리*
기능 안전 준수

개발 프로세스

TI 품질 관리 프로세스
yes
yes
yes
TI 기능 안전 프로세스
yes

분석 보고서

기능 안전 FIT 비율 계산
yes
yes
yes
FMD(고장 모드 분배) 및/또는 핀 FMA**
yes
FMEDA에 포함됨 FMEDA에 포함됨
FMEDA
yes
yes
결함수 분석(FTA)**
yes

진단 설명

기능 안전 매뉴얼
yes
yes

인증

기능 안전 제품 인증서***
yes

* 위의 표에 설명된 세 가지 카테고리를 위해 "SafeTI" 용어를 단계적으로 설명합니다. 이전에 SafeTI-26262 또는 SafeTI-61508이라고 표시된 제품은 기능 안전 호환 카테고리를 참조하십시오. SafeTI-60730 또는 SafeTI-QM 제품의 경우 기능 안전 품질 관리를 참조하십시오.

** 아날로그 전원 및 시그널 체인 제품에만 사용할 수 있습니다.

*** 특정 제품에 사용 가능합니다.

기능 안전 소프트웨어 개발 프로세스를 위한 인증서

기능 안전 표준 IEC 61508 및 ISO 26262 준수.

기능 안전 인증서 보기
기능 안전 하드웨어 프로세스에 대한 인증

기능 안전 표준 IEC 61508 및 ISO 26262 준수.

기능 안전 인증서 보기
IEC 62380에 따른 기능 안전 FIT 기본 고장률 예상치 이해하기

기능 안전 규정을 준수하려면 시스템 및 임의의 하드웨어 오류를 해결해야 합니다. 정량적 임의 하드웨어를 계산하는 데 필요한 기본 고장률(BFR)을 예측하기 위한 두 가지 기술에 대해 알아보세요.

백서 보기
자동차 및 산업 분야의 기능 안전 인증 간소화

여러분이 작업 현장을 설계하든 고속도로를 설계하든, 이 백서에서는 IC(통합 회로) 설계에 대한 TI의 접근 방식을 설명하고 기능 안전 설계를 간소화하는 데 필요한 리소스를 제공합니다.

백서 보기

기능 안전 요구에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

윤리 및 규정 준수

TI의 인증 개발 프로세스는 ISO 26262 및 IEC 61508의 요구 사항을 충족하여 안전 수명 주기에 대한 표준을 충족하는 것을 지원합니다.

checkmark

TI.com에서 업계 표준 보고서에 액세스할 수 있습니다

시스템 수준 인증을 완료하려면 기능 안전 FIT 비율, FMEDA 등과 같은 구성 요소 수준 문서가 필요합니다. TI.com에서 직접 액세스하여 프로세스를 간소화합니다.

checkmark

시스템 수준의 전문 지식

업계 표준 개발에 참여하는 TI의 아날로그 및 임베디드 제품은 최신 부품 수준 요구 사항을 염두에 두고 제작되었습니다.

기능 안전 기술

산업용 및 차량용 기능 안전 모터 제어 리소스

가변 속도 드라이브 및 차량용 트랙션 인버터를 포함하는 산업용 및 차량용 모터 제어 애플리케이션을 설계하는 경우 올바른 작동 절차를 보장하고 작업자의 안전을 지키기 위해 국제 표준화 기구(ISO) 13849, 국제 전기 기술 위원회(IEC) 61800-5-2 및 ISO 26262와 같은 기능 안전 표준을 준수해야 합니다. 수명이 늘어난 TI의 반도체 절연 기술은 절연 요구 사항을 충족하고 매우 안정적인 시스템을 가능하게 하며, 고장 시나리오를 모니터링하고 안전한 상태로 작동하기 위한 감지 및 실시간 프로세싱은 위험 요소의 전반적인 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 10:35
Loaded: 1.57%
Stream Type LIVE
Remaining Time 10:35
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
레퍼런스 디자인
고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
텍사스 인스트루먼트와 Wolfspeed에서 개발한 이 800V, 300kW 실리콘 카바이드 기반 트랙션 인버터 레퍼런스 설계는 설계 엔지니어가 고성능, 고효율 트랙션 인버터 시스템을 제작할 수 있도록 지원합니다.
레퍼런스 디자인
ASIL D 안전 개념 평가 고속 트랙션, 양방향 DC/DC 변환 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 단일 TMS320F28388D 실시간 C2000™ MCU를 통해 HEV/EV 트랙션 인버터 및 양방향 DC-DC 컨버터를 제어하는 방법을 보여줍니다.
레퍼런스 디자인
산업용 드라이브에 대한 TÜV SÜD 평가 STO(Safe Torque Off) 레퍼런스 설계(IEC 61800-5-2)
이 레퍼런스 설계는 상보성 금속 산화막 반도체 입력 절연 IGBT 게이트 드라이버를 지원하는 3상 인버터용 STO(Safe Torque Off) 서브시스템을 설명합니다.
모터 컨트롤을 위한 주요 제품
TPS6594-Q1 활성 벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC
TMS320F28388D 활성 C2000™ 32비트 MCU - 연결 관리자, C28x+CLA CPU 2개, 1.5MB 플래시, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
DRV8350F 활성 102V 최대 3상 기능 안전 품질-관리 스마트 게이트 드라이버

지능형 센서 애플리케이션 설계의 기능 안전성 가속화

높은 정확도, 저응답 시간, 안정적인 센서 애플리케이션은 기능 안전 표준을 준수해야 합니다. TI의 혁신적인 듀얼 다이 감지 기술은 ISO 26262 및 IEC 61508 준수 애플리케이션의 개발을 지원하며 ASIL D의 기능 안전 수준을 충족하는 원활한 통합을 제공합니다

TI의 감지 포트폴리오는 시간 내 고장 속도 및 고장 모드 분배 문서를 갖춘 AEC-Q100 등급 장치를 제공하여 산업용 및 차량용 기능 안전 시스템 설계를 지원합니다.

블로그
차량용 및 산업용 센서 애플리케이션의 기능 안전성 이해
자율 모니터링 기능을 활용하여 호스트에 대한 최소 로드로 기능 안전 요구 사항을 충족하면서 외부 구성 요소의 필요성을 줄이고 성능을 유지할 수 있습니다.
Functional safety information
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
기능 안전을 준수하는 설계를 개발하는 단계와 기능 안전을 준수하는 것으로 인증된 애플리케이션에 필요한 아티팩트에 대해 알아보세요.
PDF | HTML
블로그
TI mmWave 레이더 안전 가드를 통해 안전 저하 없이 제조를 개선하는 방법
산업용 로봇 주기 시간을 인간의 안전을 저해하지 않으면서 가능한 한 짧게 유지하는 방법을 알아보세요.
감지을 위한 주요 제품
TMAG5170D-Q1 활성 SPI 인터페이스를 지원하는 차량용, 고정밀, 3D 선형 홀 효과 듀얼 다이 센서
TMAG6180-Q1 활성 360° 각도 범위를 지원하는 차량용 고정밀 아날로그 AMR 각도 센서
IWR6843 활성 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합

통합 처리

기능 안전 요구 사항을 준수하려면 신호 체인에서 프로세스, 작동에 이르기까지 프로세싱 블록의 무결성은 중요합니다. TI 프로세서에는 소프트웨어 실행을 위한 내장 하드웨어 기능을 갖춘 안전 아키텍처가 있으며, TI의 처리 장치는 시스템 통합을 개선하기 위해 대칭 또는 비대칭 중복성을 지원합니다. 대칭 중복성을 갖춘 마이크로컨트롤러(MCU)의 경우, 락스탭 또는 듀얼 코어 모드 구성은 시스템 수준에서 다양한 수준의 안전 무결성 기능을 지원하고 프로세싱 성능을 통해 차량용(ISO 26262) 및 산업용 또는 기계(IEC 61508, ISO 13849) 시스템 아키텍처를 구현할 수 있습니다.

Product overview
Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. E)
TI의 기능 안전 지원, 품질 관리 및 안전 호환 제품, 문서, 소프트웨어 및 숙련된 전문가의 지원을 통해 ISO 26262 및 IEC 26262 인증 프로세스를 간소화하고 속도를 높이세요.
PDF
Product overview
C2000™ Safety Mechanisms (Rev. B)
C2000 안전 메커니즘에 대해 자세히 알아보세요
PDF
Functional safety information
Achieving Coexistence of Safety Functions for EV/HEV Using C2000 MCUs
C2000 MCU가 어떻게 강력한 파워트레인을 위한 정밀하고 정확한 모터 제어를 가능하게 하는지 알아보세요.
PDF
프로세싱을 위한 주요 제품
TMS320F28P659DK-Q1 활성 C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, CAN-FD, AES
TMS320F28388D 활성 C2000™ 32비트 MCU - 연결 관리자, C28x+CLA CPU 2개, 1.5MB 플래시, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
AM62A7 활성 카메라 1-2대, 저전력 시스템, 머신 비전, 로봇용 RGB-IR ISP가 포함된 2 TOPS 비전 SoC

확장 가능한 전원 공급 장치

안전 전력 설계에는 기능 안전 표준을 준수하기 위해 안전 장치 메커니즘과 함께 타협하지 않은 성능이 필요합니다. TI는 기능 안전 요구 사항을 충족할 수 있는 확장 가능한 전원 아키텍처를 지원하는 스위칭 레귤레이터, 저손실 레귤레이터, 통제기 및 전원 관리 통합 회로(PMIC) 의 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 

고정밀 및 고속 과전압 및 부족 전압 오류 감지로 전체 시스템 장애 및 내결함성 시간 간격을 줄입니다. 확장 가능한 통제기 솔루션과 개별 및 통합 전력 솔루션을 페어링하면 차량용(ISO 26262), 산업용(IEC 61508) 및 기계(ISO 13849) 표준을 준수하는 전력 설계를 지원합니다.

전원 공급 장치을 위한 주요 제품
TPS6594-Q1 활성 벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC
TPS389006-Q1 활성 오토모티브 멀티 채널 과전압 및 부족 전압 I²C 프로그래머블 전압 통제기 및 모니터
신규 TPS3762-Q1 활성 초저 정동작 전류 및 내장 셀프 테스트 기능을 지원하는 오토모티브 65V 윈도우 통제기
기술이 발전함에 따라 기능 안전의 필요성이 매우 중요해졌습니다. 늘어나는 기능 안전 제품 포트폴리오 및 설계 툴에 대한 TI의 노력은 설계 프로세스를 간소화하고 가속화하는 데 도움이 됩니다.
– Heinz-Peter Beckemeyer | Texas Instruments 기능 안전 마케팅 책임자

자주 묻는 질문

아직 궁금한 점이 있으십니까? 여기에서 찾아보거나 TI 엔지니어가 질문에 답변하고 지식을 공유하는 TI E2E™ 기술 지원 포럼을 검색해 보세요.

모두 확장

TI 부품은 어떤 표준을 준수합니까?

IEC 60730 - 가정용 장비 및 유사한 사용을 위한 장비에 사용하거나 연계해 사용하기 위한 자동 전기 제어에 적용됩니다. 이 표준은 또한 상점, 사무실, 병원, 농장 및 상업과 산업 애플리케이션에서 사용할 수 있는 장비와 같이 일반인이 사용할 수 있는 장비에 대한 자동 전기 제어에도 적용됩니다.

IEC 61508 - 안전 기능을 수행하기 위해 전기, 전자 및프로그래머블 전자(E/E/PE) 시스템을 사용할 때 고려해야 할 기능 안전 측면을 다룹니다. 이 표준은 광범위한 산업용 애플리케이션에 적용할 수 있으며, 다른 많은 표준을 위한 기반을 제공합니다.

ISO 26262 - 전기 및/또는 전자(E/E) 시스템이 포함되어 있고 시리즈 생산 오토모티브 차량에 설치된 기능 안전 관련 시스템에 적용됩니다.

기능 안전 FIT 비율이 기술 FIT 비율과 다릅니까? 기능 안전 FIT 비율은 어떻게 계산됩니까?

네, 기능 안전 FIT 비율은 기술 FIT 비율과 다릅니다. 기술 FIT 비율에 대한 TI의 온라인 평균 고장 시간(MTBF)/FIT 측정기는 내부 고온 작동 수명(HTOL) 및 초기 수명 고장 비율(ELFR) 안정성 테스트의 JESD85 방법론을 사용하여 파생됩니다. MTBF 및 FIT는 신뢰성에 대한 60% 신뢰 수준으로 평가됩니다.

이 방법은 프로세스 기술에 정확한 FIT 비율을 제공하지만 트랜지스터 또는 게이트 수, 다이 크기 또는 기타 중요한 요소를 고려하지 않습니다. 당사는 90% 신뢰도를 제공하는 IEC TR 62380 또는 SN 29500의 두 표준 중 하나를 기반으로 기능 안전 FIT 비율을 제공합니다. IEC 61508 및 ISO 26262와 같은 기능 안전 표준에서는 안전 관련 난수 FIT 비율 예측에 90%의 신뢰도 수준을 사용하는 경우가 많습니다.

기능 안전 FIT 비율에 대한 자세한 내용은 IEC 62380 및 SN 29500에 따른 기능 안전 FIT 기본 고장률 예상치 이해하기를 참조하세요. 

FMEA와 핀 FMA의 차이는 무엇입니까?

두 보고서 모두 고장 모드 분석의 결과입니다. 보고서 내용과 형식은 다릅니다.

FMEA(고장 모드, 영향 및 진단 분석) 보고서는 AIAG FMEA 요구 사항 표준을 사용한 차량용 제품 개발을 위한 IATF 16949 표준에 필요한 프로세스 및 형식을 따릅니다. 고장 모드 분석 보고서가 AIAG FMEA 프로세스와 형식을 따르지 않으면 핀 FMA라고 합니다.

일부 제품은 FMD와 핀 FMA를 제공하지만, 어떤 제품은 하나 밖에 없습니다.

특정 고장 모드로 손쉽게 매핑할 수 있는 전용 단일 기능 핀이 있을 때는 핀 FMA가 필요합니다. 반면 마이크로컨트롤러 또는 프로세서 장치의 경우 IO는 일반적으로 다중 기능이며 여러 개의 기본 핀 먹싱 계층이 있습니다. 즉, 단일 기능이 없으며 단일 IO를 단일 특정 오류 모드로 매핑할 수 있는 실질적인 방법이 없습니다.

이 시나리오에서는 각 핀이 동일한 잠재적 오류이므로 동일한 고장률을 갖는 것으로 가정됩니다. FMEDA 내에서 패키지 고장률은 IEC 62380 모델에 따라 계산되고 핀 수로 나누어 핀 수에 맞게 FIT를 제공합니다. FMEDA를 사용하면 개별 핀 레벨까지 적용된 진단 측정값을 통해 고객이 패키지 고장률을 완전히 제어할 수 있습니다. 마지막으로 핀의 고장을 포함하는 IP의 고장 모드는 개별 IP 분석에서 다루며 추가 핀 FMA는 중복됩니다.

선택한 제품에 분석 보고서를 사용할 수 없는 경우 어떻게 해야 합니까?

현지 영업 담당자에게 문의하십시오.

SafeTI 제품을 어디에서 찾을 수 있습니까?

TI는 더 이상 브랜드 SafeTI를 사용하지 않지만, 이러한 제품은 계속 지원되며 사용할 수 있습니다! SafeTI-26262 또는 SafeTI-61508 제품을 사용 중이거나 고려 중이라면 기능 안전 준수 카테고리 아래에서 찾을 수 있습니다. SafeTI-60730 또는 SafeTI-QM 제품을 사용 중이거나 고려 중이라면 기능 안전 품질 관리 제품으로 나열된 제품을 찾을 수 있습니다.