Amazon Sidewalk

안전하고 안정적인 네트워크를 통해 가정 또는 커뮤니티 내에서 모든 임베디드 시스템을 클라우드에 무선으로 연결합니다.

Amazon Sidewalk란 무엇입니까?

Amazon Sidewalk는 호환되는 Amazon Echo 및 Ring 장치와 같은 Amazon Sidewalk 브리지를 사용하여 가정, 건물 내, 전체 이웃은 물론 도시 사용 사례를 포괄하는 안전하고 안정적인 네트워크로, IoT 장치를 위한 클라우드 연결을 제공합니다. Amazon Sidewalk는 단거리 통신을 위한 Bluetooth® 저에너지를 사용하여 가정 및 그 이상의 저대역폭과 장거리 연결을 지원하고, Sub-1 GHz 915MHz 주파수를 사용하여 더 먼 거리를 지원합니다.

주요 애플리케이션 알아보기

건물 자동화
스마트 홈 및 빌딩 디바이스의 범위를 원활하게 확장
가전 제품
기기를 원격으로 모니터링하여 에너지와 시간을 절약합니다.
조명
실내 및 실외 조명을 어디에서나 제어

스마트 홈 및 빌딩 디바이스의 범위를 원활하게 확장

다음을 활용하여 제품을 차별화하십시오.

  • 코인 셀 배터리로 수년간 작동할 수 있는 초저전력 센서 컨트롤러.
  • 범위 부스팅을 위한 확장 가능한 메모리 및 통합 전원 증폭기를 지원하는 핀 대 핀 호환 무선 마이크로컨트롤러.
  • TI의 소프트웨어 개발 키트는 사용하기 쉬운 Amazon Sidewalk 프로토콜 통합을 통해 개발 환경으로 가장 빠른 경로를 지원합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDC-01002 – TI-RTOS 시스템용 SimpleLink™ Sub-1GHz 센서-클라우드 게이트웨이 레퍼런스 디자인
  • TIDEP0084 – Linux 시스템을 위한 Sub-1GHz 센서-클라우드 산업용 IoT 게이트웨이 레퍼런스 디자인
  • TIDA-01477 – Sub-1GHz 및 센서-클라우드 네트워크를 지원하는 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 설계
제품
  • CC1312R7 – 704KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 서브 1GHz 무선 MCU
  • CC1352P7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기

기기를 원격으로 모니터링하여 에너지와 시간을 절약합니다.

Bluetooth® 저에너지, Wi-Fi® 및 셀룰러 연결이 취약한 트래픽이 높은 무선 환경과 연결이 어려운 장소에 배포할 수 있는 Sub-1GHz 기술을 통해 가전제품의 연결 상태를 유지합니다.

Bluetooth 저에너지 및 Sub-1GHz의 Amazon Sidewalk에서 지원하는 저전력 연결 옵션을 사용하여 최신 규정의 엄격한 에너지 소비 요구 사항을 충족합니다.

주요 리소스

제품
  • CC1312R7 – 704KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 서브 1GHz 무선 MCU
  • CC1352P7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기

실내 및 실외 조명을 어디에서나 제어

어떤 환경에서든 실내 및 실외 조명 제어를 구현할 수 있습니다. 매우 가변적인 온도에서 낮은 전력을 유지하면 전구가 가열될 때 전력 효율성 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. TI 무선 연결 디바이스는 다양한 온도 범위에서 매우 낮은 전력 성능을 제공합니다.

전력 증폭기가 통합된 TI의 Sub-1GHz 장치를 사용하면 혹독한 환경에서 실외 조명을 배포하여 저렴한 가격에 장거리 커넥티비티를 사용할 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00488 – Sub-1GHz 네트워크를 위한 에너지 하베스팅 주변광 및 환경 센서 노드 레퍼런스 디자인
제품
  • CC1312R7 – 704KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 서브 1GHz 무선 MCU
  • CC1352P7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기

Amazon Sidewalk 프로토콜에 TI를 선택하는 이유

checkmark

원활한 하드웨어 전환

TI의 커넥티비티 솔루션에는 다른 프로토콜에 사용되는 핀 대 핀 호환 패키지에 안정적인 고성능 무선 라디오가 포함되어 있어 Amazon Sidewalk로 하드웨어를 원활하게 전환할 수 있습니다.

checkmark

소프트웨어 개발을 빠르게 시작

Code Composer Studio™ 또는 SimpleLink™ SDK와 같은 친숙하고 사용이 간편한 툴을 사용하여 Amazon Sidewalk 펌웨어를 지원합니다. TI의 기본 제공 환경은 개발을 시작할 수 있는 짧은 경로를 제공합니다.

checkmark

넓은 커버리지 영역

고성능 Sub-1GHz 라디오를 활용하여 차고 뒤, 수영장 아래, Wi-Fi® 범위 밖에 있는 곳과 같이 접근하기 힘든 장소에 노드를 배포합니다.

checkmark

이중 대역 지원

TI의 이중 대역 제품으로 노드를 업데이트 및 유지 관리하여 Bluetooth® 저에너지를 통해 간편하게 OTA 업데이트 및 유지 관리를 수행할 수 있습니다.

Amazon Sidewalk 호환 제품

시작

TI의 저비용, 저전력 단일 또는 다중 프로토콜 무선 마이크로컨트롤러가 Amazon의 기존 인프라를 활용하여 제품에 즉시 사물 인터넷 클라우드 연결을 지원하는 방법을 알아보십시오.

블로그
TI는 Amazon Sidewalk 지원을 확장하여 가정, 지역 및 도시 내의 연결을 개선합니다.
TI의 무선 솔루션이 어떻게 Amazon Sidewalk를 이용하여 스마트 홈을 확장하는 데 도움을 주는지 알아보세요.
외부 리소스
Amazon Sidewalk용 AWS IoT Core
Amazon Sidewalk를 AWS(Amazon Web Services') IoT(Internet of Things) Core와 통합하면 Amazon Sidewalk 장치를 프로비저닝, 온보드 및 모니터링할 수 있습니다.
외부 리소스
Amazon Sidewalk 개인 정보 보호 및 보안 백서
이 백서는 데이터 최소화, 암호화 등을 포함한 Amazon Sidewalk 개인 정보 보호 및 보안 기능에 대한 개요입니다.
Amazon Sidewalk을 위한 주요 제품
CC1312R7 활성 704KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 서브 1GHz 무선 MCU
CC1352P7 활성 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기
신규 CC1354P10 활성 1MB 플래시, 296KB SRAM, 통합 전력 증폭기를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU

Amazon Sidewalk 기본 제공 데모

TI SimpleLink 무선 MCU의 이 기본 제공 데모를 통해 자체 Amazon Sidewalk 애플리케이션을 개발하는 방법을 알아보십시오.

동영상 시청

Amazon Sidewalk로 스마트 홈의 경계를 넓혀보세요

Amazon Sidewalk는 자체 게이트웨이를 구축할 필요를 없애고 집안 Bluetooth와 Wi-Fi를 넘어 범위를 확장해 줍니다. TI의 이중 대역 무선 마이크로컨트롤러와 Amazon Sidewalk를 이용해 연결할 수 있는 것을 알아보세요.

동영상 시청

Airthings 및 Tag-N-Trac과 함께 하는 Amazon Sidewalk 대화

TI 고객사 Airthings 및 Tag-N-Trac이 들려주는 TI-Amazon Sidewalk의 결합에 따른 이점에 대한 이야기를 들어보세요.

동영상 시청