Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

Matter

홈 및 건물 자동화 애플리케이션의 연결된 사물에 대한 기반을 통해 더 단순하고, 안전하고, 확장 가능한 연결을 만들 수 있습니다.

Matter란 무엇입니까?

상호 운용성, 개방성, 보안성 및 단순성. Matter는 호환 가능한 장치와 시스템을 서로 연결하기 위한 무료 로열티 표준입니다. Matter는 Thread 및 Wi-Fi ® 네트워크 계층에서 실행되며 커미셔닝을 위해 Bluetooth ® 저에너지를 사용합니다. Matter 솔루션은 Apple® Homekit®, Google AssistantTM, Amazon Alexa, Samsung SmartThings와 같은 주요 스마트 홈 에코시스템에서 상호 운용이 가능합니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:20
Loaded: 2.61%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

연결: Matter 소개

CSA(Connectivity Standards Alliance)는 Matter라는 새로운 표준을 도입했습니다. TI의 전문가들은 이 새로운 프로토콜과 다양한 애플리케이션에 대해 논의합니다.

동영상 시청

홈 오토메이션에서 중요한 두 가지 무선 트렌드

Matter가 가속화할 몇 가지 추세를 자세히 살펴보고 이 표준이 어떻게 홈 오토메이션에 변화를 가져올 수 있는지 알아보십시오.

기사 읽기

Matter 프로토콜에 TI를 선택하는 이유

checkmark

업계 리더십

TI는 10년 동안 CSA 이사회 멤버로서 Matter 개발에 참여하였습니다. TI는 Thread Group에 기여하고 있으며 Wi-Fi Alliance 회원이며 20년 이상의 연결 경험을 보유하고 있습니다.

checkmark

유연한 포트폴리오

2.4GHz, Sub-1GHz 및 Wi-Fi 커넥티비티를 위한 합리적 가격대의 광범위한 무선 포트폴리오에서 선택하십시오. 적절한 프로토콜과 기능을 선택하여 연결 솔루션의 혁신을 주도하십시오.

checkmark

업계 최저 전력

0.85µA의 온도 대비 대기 전류, 10dBm에서의 동급 최강의 코인 셀 작동 등의 기능을 갖춘 Seagate의 Thread 및 Matter 장치로 배터리 수명을 연장하십시오.

checkmark

통합 보안 기능

30개 이상의 보안 구현 도구와 Wi-Fi 연결을 위한 다계층 보안 접근 방식을 특징으로 하는 TI의 SimpleLink MCU는 데이터를 보호하고 사이버 보안 공격으로부터 대처할 수 있도록 지원합니다.

TI의 Matter 호환 Thread 제품

TI의 SimpleLink™ 포트폴리오는 Thread에서 실행되는 Matter 지원 장치에 최저 전력 기능을 지원하는 고품질 무선 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다. TI는 단일 칩 사용 사례를 위한 더 높은 메모리 장치 및 게이트웨이 애플리케이션을 위한 호스트 MCU 또는 MPU와 페어링하도록 최적화된 라디오 코프로세서를 포함하여 Matter에 대한 전체 Thread 생태계를 지원하는 다양한 하드웨어를 보유하고 있습니다. 애플리케이션에 적합한 가격의 제품을 선택하십시오.

CC2674x10

CC2755x10

CC2652x

설명 1MB 플래시가 포함된 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
1MB 플래시가 포함된 SimpleLink Arm Cortex-M33 다중 프로토콜 2.4GHz 고성능 무선 MCU
352kB 플래시가 포함된 SimpleLink Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
프로토콜 Bluetooth® 5.3 저에너지
Thread
Zigbee 3.0
Matter
Bluetooth 6.0 저에너지
Thread
Zigbee 3.0 
Matter
Bluetooth 5.2 저에너지
Thread
Zigbee 3.0
Matter 사용 사례
Matter 최종 장치
Matter 게이트웨이(Thread RCP)
Matter 최종 장치
Matter 게이트웨이(Thread RCP)
Matter 게이트웨이(Thread RCP)
플래시 메모리(KB) 1024 1024 352
RAM(KB) 296 162 88
통합 전력 증폭기
yes
yes
yes
보안 기능 암호화 가속기
보안 키 스토리지
TrustZone®
전압 글리치 모니터
암호화 가속기
보안 키 스토리지
TrustZone ®
암호화 가속기

TI의 Matter 호환 Wi-Fi 제품

Matter를 지원하는 TI Wi-Fi 장치는 보안 및 저전력 기능을 제공합니다. 이 Wi-Fi CERTIFIED™ 장치는 230개 이상의 액세스 포인트로 테스트한 후 전 세계적으로 견고하고 안정적인 연결을 보장합니다. 30개 이상의 보안 구현 도구와 Wi-Fi 연결에 대한 다계층 보안 접근 방식을 지원하는 TI의 SimpleLink MCU는 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.

CC3301

CC3351

CC3501E

CC3551E

설명 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4 컴패니언 IC
SimpleLink™ 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4 컴패니언 IC
SimpleLink™ 무선 MCU, 2.4GHz Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4
SimpleLink™ 무선 MCU 및 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4
프로토콜 Wi-Fi
BLE
Matter
Wi-Fi
BLE
Matter
Wi-Fi
BLE
Wi-Fi
BLE
장치 기능 802.11ax, AP, Bluetooth 저에너지, COEX, 다중 역할, STA
802.11ax, AP, Bluetooth 저에너지, COEX, 다중 역할, STA
802.11ax, AP, Bluetooth 저에너지, COEX, 다중 역할, STA
802.11ax, AP, Bluetooth 저에너지, COEX, 다중 역할, STA
처리량(최대 UDP)(Mbps)
65 65 20 20
보안 기능
FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3), 보안 호스트 인터페이스
FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3), 보안 호스트 인터페이스
신뢰할 수 있는 실행 환경, 암호화 가속(RNG), 디버그 보안, FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3), PSA 레벨 1 및 2 지원, 보안 부팅, 보안 키 보관 및 장치 ID를 위한 ARM TrustZone
신뢰할 수 있는 실행 환경, 암호화 가속(RNG), 디버그 보안, FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3), PSA 레벨 1 및 2 지원, 보안 부팅, 보안 키 보관 및 장치 ID를 위한 ARM TrustZone

지금 바로 개발 시작

소프트웨어 개발 키트(SDK)
SimpleLink™ 저전력 소프트웨어 개발 키트(SDK)

SimpleLink™ 저전력 SDK는 CC13xx, CC23xx 및 CC26xx 제품군을 지원합니다. 이러한 SDK는 SimpleLink CC13xx, CC23xx 및 CC26xx 무선 MCU에서 Bluetooth® 저에너지, 메쉬, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4 기반, 독점 및 멀티프로토콜 솔루션을 지원하는 등 Sub-1GHz 및 2.4GHz 애플리케이션 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다.

소프트웨어 개발 키트(SDK)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx SDK(소프트웨어 개발 키트)

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK에는 솔루션을 사용하는 데 필요한 CC3220 및 CC3235 프로그래머블 MCU용 드라이버와 설명서가 포함되어 있습니다. 또한 소프트웨어를 플래싱하고, 네트워크 및 소프트웨어 매개 변수(SSID, 액세스 지점 채널, 네트워크 프로필 등), 시스템 파일 및 사용자 프로필(인증서, 웹 페이지 등)을 구성하는 데 필요한 명령줄 툴인 플래시 프로그래머도 포함되어 있습니다. 이 SDK는 TI SimpleLink Wi-Fi CC3220 및 CC3235 (...)

아카데미
SimpleLink 아카데미
Matter SimpleLink 아카데미 모듈은 Matter 장치 개발을 가속화하여 단계별 프로세스를 요약합니다. 이 자습서는 Apple® Homekit®, Google Assistant™, Amazon Alexa, Samsung SmartThings와 같은 주요 스마트 홈 에코시스템을 염두에 두고 설계된 Matter의 상호 운용성을 강조합니다.
평가 보드
CC2652R7 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트

이 LaunchPad™는 Bluetooth®, Zigbee® 및 Thread를 지원하는 SimpleLink™ 다중 표준 CC2652R7 무선 MCU를 사용하여 개발 속도를 높이는 데 사용됩니다.  소프트웨어 지원은 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 소프트웨어 개발 키트에서 제공합니다.

평가 보드
CC2652R7 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트

이 LaunchPad™는 Bluetooth®, Zigbee® 및 Thread를 지원하는 SimpleLink™ 다중 표준 CC2652R7 무선 MCU를 사용하여 개발 속도를 높이는 데 사용됩니다.  소프트웨어 지원은 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 소프트웨어 개발 키트에서 제공합니다.

개발 키트
CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF 듀얼 밴드 LaunchPad™ 개발 키트(LAUNCHXL-CC3235SF)는 사용자 애플리케이션 전용 ARM® cortex®-M4 MCU와 2.4GHz 및 5GHz Wi-Fi, 인터넷 및 보안 프로토콜을 실행하는 네트워크 프로세서를 통합한 단일 칩 보안 솔루션 및 무선 MCU(마이크로컨트롤러)인 CC3235SF를 강조합니다. LAUNCHXL-CC3235SF는 온보드 에뮬레이션 및 센서를 갖추고 있어 즉시 사용 가능한 완벽한 경험과 신속한 (...)

Matter 실행 보기

  

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:13
Loaded: 2.67%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:13
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Matter 기술 데모: 연결된 개체에 대한 통합 표준

이제 설계자는 Wi-Fi 및 Thread SimpleLink™ 무선 마이크로컨트롤러용 TI의 Matter 지원 무선 MCU 소프트웨어 개발 키트로 단편화된 IoT 에코시스템을 통합할 수 있습니다.

동영상 시청

 

  

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:20
Loaded: 4.97%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

Matter 기술 데모: 연결된 개체에 대한 통합 표준

이 데모에서는 TI의 SimpleLink 무선 MCU 플랫폼 기반의 새로운 Matter 표준을 보여줍니다. Matter는 호환되는 장치와 시스템을 서로 연결할 수 있는 단일 통합 연결 표준을 제공합니다.

동영상 시청

  

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:51
Loaded: 8.86%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:51
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

TI 무선 MCU의 Matter 프로토콜

TI와 일반적인 스마트 홈 생태계 간의 예비 상호 운용성을 보여줌으로써 Matter를 현실로 가져오는 방법을 알아보십시오. 이 비디오는 스마트 홈 디바이스의 수명을 안내합니다.

동영상 시청

기술 리소스

기술 기고문
기술 기고문
Wi-Fi를 통해 Matter를 시작하는 방법
이 빠른 시작 가이드는 Wi-Fi 네트워크에서 Matter를 설정하고 실행하는 단계를 안내합니다.
기술 기고문
기술 기고문
SimpleLink™ 아카데미 Matter 교육
이 교육 가이드는 Thread 네트워크에서 Matter를 설정하고 실행하는 단계를 안내합니다.
Technical article
Technical article
An FAQ about the Matter connectivity standard
이 FAQ에서는 Matter에 대해 가질 수 있는 질문과 개발을 조기에 시작하는 방법에 대해 다룹니다.
document-pdfAcrobat PDF