Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

Mioty

단일 게이트웨이에서 수천 개의 Sub-1GHz 장치로 확장할 수 있는 견고한 저전력 광대역 네트워크(LPWAN) 솔루션입니다.

Mioty란?

Mioty기술은 새로운 저전력 광대역 네트워크(LPWAN) 솔루션으로, ETSI 103 357 기반의 진정한 표준화 기술입니다. Mioty는 Sub-1GHz 통신으로 장거리를 달성하며, 혁신적인 텔레그램 분할로 인해 강력한 네트워크를 제공합니다. 또한 단일 기지국에서 수천 개의 장치로 확장할 수 있습니다. 대상 애플리케이션은 계측 및 환경/산업 모니터링과 같은 초저전력 센서 장치입니다. 이 센서 장치는 Mioty 네트워크에서 10년 이상의 배터리 수명을 지원할 수 있습니다.

시작하기

Mioty는 대규모 배포에 대한 통신을 제공하여 까다로운 환경에서 안정적이고 효율적인 전송을 보장하므로 장거리, 저전력 및 확장성이 뛰어난 애플리케이션에 적합합니다. 

나만의 네트워크 구축을 시작하려면 다음 단계를 수행하세요.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 8:35
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 8:35
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
    Mioty을 위한 주요 제품
    CC1312PSIP 활성 일체형 전력 증폭기가 포함되어 있는 Sub-1 GHz SIP(시스템 인 패키지) 모듈
    CC1352P 활성 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기
    CC1310 활성 128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Sub-1GHz 무선 MCU

    mioty에 왜 TI일까요?

    checkmark

    저전력

    TI의 낮은 대기 전류 소비량과 mioty의 짧은 버스트(텔레그램 분할) 프로토콜의 조합을 활용해 배터리의 크기를 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다.

    checkmark

    사용 편의성

    통합 레퍼런스와 패시브 구성 요소가 포함된 TI의 인증 받은 모듈을 사용해 하드웨어 개발과 설계 소요 시간을 절약하세요.

    checkmark

    창립 멤버

    TI는 mioty 무선 연결성 프로토콜의 창립 멤버 중 하나입니다.

    설계 및 개발 자료

    애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
    MIOTY 기술용 프로토콜 소프트웨어

    LaunchPad SensorTag 키트를 사용하여 MIOTY® 프로토콜 소프트웨어 평가를 시작하려면 다음을 따르십시오.

    1. 하나 이상의 CC1352R SensorTag 키트를 구입합니다.
    2. CC1352R1 LaunchPad 개발 키트 하나를 구매합니다.
    3. SimpleLink™ 소프트웨어 개발 키트를 다운로드합니다.
    4. ‌MIOTY 스택 개발의 경우 Stackforce에 문의하십시오.
    5. MIOTY에서 게이트웨이를 주문합니다.


    MIOTY 기술은 새로운 저전력 광대역 네트워크(LPWAN) 솔루션으로, ETSI 103 357 기반의 진정한 표준화 (...)

    평가 보드
    SimpleLink™ 다중 대역 CC1352R 무선 MCU Launchpad™ SensorTag 키트

    TI LaunchPad™ SensorTag 키트는 통합 환경 및 동작 센서, 다중 대역 무선 연결, 사용하기 쉬운 소프트웨어를 제공하여 연결된 애플리케이션의 프로토타입 제작을 지원합니다. 개발자는 하나의 키트를 사용하여 높은 유연성을 위해 2.4GHz 및 1GHz 미만 주파수 둘 다에서 Bluetooth® 저에너지, Bluetooth 메시, Zigbee, Thread 및 독점 프로토콜을 지원하는 연결된 애플리케이션을 쉽게 만들 수 있습니다.

    이 새로운 제품은 TI LaunchPad 에코시스템을 확장하고, IoT 개발자가 하드웨어 (...)

    개발 키트
    CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU

    The CC1352R multi-band wireless MCU is part of the SimpleLink™ microcontroller (MCU) platform which consists of Wi-Fi®, Bluetooth® Low Energy, Sub-1 GHz, Thread, Zigbee®, 802.15.4 and host MCUs, which all share a common, easy-to-use development environment with a single core software (...)

    기술 리소스

    리소스
    리소스
    mioty FAQ 
    mioty FAQ를 살펴보고 새로운 표준 프로토콜에 대해 자세히 알아보세요 
    Technical article
    Technical article
    MIOTY, the new LPWAN standard, provides quality and scalability for worldwide Sub-
    mioty 기술은 새로운 저전력 광대역 네트워크(LPWAN) 솔루션으로, ETSI 103 357 기반의 진정한 표준화 기술입니다. 
    document-pdfAcrobat PDF
    비디오
    비디오
    Radiocrafts가 탑재된 mioty 모듈 
    MIOTY Alliance 회원 Radiocrafts로부터 새로운 LPWAN 표준에 대해 자세히 알아보세요.

    주요 제품

    Sub-1GHz 무선 MCU CC1312PSIP 활성 일체형 전력 증폭기가 포함되어 있는 Sub-1 GHz SIP(시스템 인 패키지) 모듈
    Sub-1GHz 무선 MCU CC1352P 활성 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기
    Sub-1GHz 무선 MCU CC1310 활성 128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Sub-1GHz 무선 MCU