자체 개발 무선 프로토콜
요구 사항에 맞게 자체 스택을 최적화하고 최저 전력 및 최장 거리 연결을 지원
독점 프로토콜이란 무엇입니까?
수십 년 동안 TI Sub-1GHz 라디오는 독점 무선 솔루션을 구현하는 데 사용되었습니다. 이러한 유연성 덕분에 고객은 다양한 애플리케이션의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 견고한 프로토콜에 의해 제한되지 않는 독점 솔루션은 가장 낮은 비용과 메모리로 범위와 전력 측면에서 최고의 성능을 얻을 수 있습니다. TI의 포트폴리오는 다양한 지역과 애플리케이션에서 규정 준수를 충족하는 것으로 입증되었습니다.
TI가 독점인 이유는?
애플리케이션에 맞게 최적화
완성도가 높은 포괄적인 SDK 및 툴킷으로 RF 및 소프트웨어 전문가가 TI 솔루션에서 최고의 성능을 추출할 수 있도록 지원합니다.
최저 전력
TI의 동급 최고의 대기 전류 소비와 독점 스택을 결합하여 가능한 가장 긴 배터리 수명을 만듭니다.
안정성
20년 동안 전 세계의 다양한 응용 분야 및 규제 요구 사항을 충족하는 검증된 실적을 보유하고 있으며, 현장에서 100ms 이상의 장비를 보유하고 있습니다.
설계 및 개발 자료
SmartRF Studio
SmartRF Studio는 RF 시스템 설계자가 모든 TI CC1xxx 및 CC2xxx 저전력 RF 장치 설계 공정의 초기 단계에 무선 기능을 손쉽게 평가할 수 있도록 지원하는 Windows 애플리케이션입니다. 구성 레지스터 값 및 명령의 생성과 RF 시스템의 실무 테스트 및 디버깅을 간소화합니다.
SmartRF Studio는 다음과 같은 TI 장치를 지원합니다.
SmartRF Studio 8
- CC2340R5
SmartRF Studio 7
- CC2674P10, CC2674R10, CC1354P10, CC1354R10, (...)
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
SimpleLink™ 저전력 소프트웨어 개발 키트(SDK)
SimpleLink™ 저전력 SDK는 CC13xx, CC23xx 및 CC26xx 제품군을 지원합니다. 이러한 SDK는 SimpleLink CC13xx, CC23xx 및 CC26xx 무선 MCU에서 Bluetooth® 저에너지, 메쉬, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4 기반, 독점 및 멀티프로토콜 솔루션을 지원하는 등 Sub-1GHz 및 2.4GHz 애플리케이션 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다.