Thread
IP 기반 저전력 무선 메시 기술로 홈 및 건물 자동화 를 향상시킵니다.
Thread란 무엇입니까?
Thread는 스마트 잠금, 온도 조절기 및 기타 센서 또는 액추에이터 장치가 기존 클라우드 기반 인프라 및 디지털 어시스턴트와 원활하게 결합할 수 있도록 지원합니다. SimpleLink ™ 무선 MCU 포트폴리오의 OpenThread 예는 0.85-μA 미만의 절전 전류를 제공합니다. 또한 SimpleLink™ 포트폴리오는 Thread를 통해 Matter 연결 표준(이전의 Project CHIP)을 지원합니다.
설계 및 개발 자료
SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토
SimpleLink 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 간단한 3단계 검토 요청 절차와 관련 기술 문서 및 리소스 링크는 여기서 확인할 수 있습니다.
시작하기
일반 설계 질문은 2.4GHz 하드웨어 설계 검토를 요청하기 전에 E2E 포럼에 게시해야 합니다.
하드웨어 설계 검토 요청 양식과 함께 전송할 다음 필수 문서가 준비되어 있는지 확인하세요:
- 데이터 시트, 설계 가이드, 사용 설명서 및 기타 하드웨어 리소스와 같이 제품 (...)
Matter 잠금 예
Thread 및 Matter에 TI를 선택하는 이유
업계 최고, 저전력 성능
0.85µA의 온도 대비 대기 전류, 10dBm에서의 동급 최강의 코인 셀 작동 등의 기능을 갖춘 Seagate의 Thread 및 Matter 장치로 배터리 수명을 연장하십시오.
Matter 지원 포트폴리오
업계 최초의 공용 데모와 CSA의 프로모터 회원으로서 TI는 오늘 바로 IoT Matter 프로젝트를 시작하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.
강력한 소프트웨어 스택
TI의 SimpleLink™ 소프트웨어 개발 키트(SDK)로 모든 프로토콜 또는 애플리케이션을 위한 원스톱 제품입니다. TI의 저전력 장치에 최적화된 가장 안정적이고 완전한 소프트웨어 제품입니다.
품질, 안정성 및 인증
Thread 및 Matter 솔루션은 최고의 산업용 및 규정 준수 표준을 충족하고 CSA(Connectivity Standards Alliance)와의 간편한 인증을 제공하기 위해 검증 및 테스트되었습니다.
주요 애플리케이션 알아보기
Thread는 스마트 빌딩 제품에서 클라우드까지 표준화된 무선 연결을 지원합니다
20여 년간의 커넥티비티 장치 개발 경험을 보유한 TI와 함께,
- 다양한 센서와 컨트롤러를 연결하여 안전한 원격 모니터링 및 제어를 지원하는 저전력, 연결된 Thread 기반 건물 자동화 시스템을 만드십시오.
- 스레드 지원 장치의 IPv6 네트워크에 쉽게 연결할 수 있습니다.
- 여러 센서를 연결하여 실내 환경을 최적으로 제어합니다.
주요 리소스
- TIDM-LOWEND-IHD – 무선 RF 통신을 지원하는 세그먼트 LCD 기반 저가형 홈 디스플레이
- CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 704kB 플래시
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토
- Thread와 Zigbee의 차이점 – 기술 기고문
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® 저에너지
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 저전력 소프트웨어 개발 키트(SDK)
TI Thread 기술로 신뢰할 수 있는 대규모 조명 네트워크를 구축하고 IPV6 연결과 높은 수준의 상호 운용성의 이점을 누리세요
Thread는 Thread IPv6 연결 및 상호 운용성의 장점을 이용해 고도로 연결된 조명 배치를 쉽게 지원할 수 있습니다. TI가 보유한 우수한 품질의 제품 솔루션과 20년에 걸친 RF 경험, 업계 최고 수준의 지원을 이용해 다음 조명 프로젝트를 빠르게 시작하세요.
주요 리소스
- TIDM-LOWEND-IHD – 무선 RF 통신을 지원하는 세그먼트 LCD 기반 저가형 홈 디스플레이
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토
- Thread와 Zigbee의 차이점 – 기술 기고문
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® 저에너지
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 저전력 소프트웨어 개발 키트(SDK)
그리드 인프라 애플리케이션에 Thread를 추가하여 IPv6 연결 및 높은 수준의 상호 운용성이 필요한 경우를 포함하여 유지관리 비용을 절감하고 효율성을 향상시키세요
전기 그리드는 향상된 모니터링 및 제어 기능으로 하루가 다르게 더 스마트해지고 있습니다. 이 중 대부분은 값비싼 케이블을 교체하고, 유지보수 접근성을 개선하고, 그리드 운영자에게 보다 확실한 제어 능력을 제공하는 데 사용할 수 있는 보안 Thread 무선 연결을 통해 지원됩니다.
주요 리소스
- CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 704kB 플래시
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토
- Thread와 Zigbee의 차이점 – 기술 기고문
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® 저에너지
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 저전력 소프트웨어 개발 키트(SDK)