Wi-Fi® 6

네트워크 효율성 및 절전을 위한 최적화된 기능으로 안정성을 충족하는 경제성

TI Wi-Fi 6

TI의 CC33xx Linux 및 RTOS 컴패니언 IC는 Wi-Fi 및 BLE의 최신 표준을 제공하여 -40°C~+105°C의 온도에서 작동하는 동안 220개 이상의 액세스 지점에서 안정적인 연결을 통해 강력한 RF 성능을 제공합니다

TI Wi-Fi 6로 IoT 간소화

더 많은 IoT 애플리케이션을 연결하는 데 도움이 되도록 경제성과 안정성을 염두에 두고 설계된 Wi-Fi 장치의 CC33xx 제품군을 소개합니다.  

Wi-Fi 6 기능

Wi-Fi 6는 처리량이 높은 기능으로 알려져 있지만, 새로운 스펙트럼, 고급 보안, 전력 감소 및 지연 관리 영역에서 IoT 애플리케이션에 이점을 제공하는 여러 가지 기능이 있습니다

Wi-Fi 6® 을 위한 주요 제품
CC3300 활성 SimpleLink™ Wi-Fi 6 companion IC
CC3301 활성 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4 컴패니언 IC

TI Wi-Fi 6을 선택해야 하는 이유

checkmark

IoT에 최적화된 기능 지원

TI의 장치는 네트워크 효율과 전력 최적화를 위해 20MHz 채널 및 Wi-Fi 6 기능을 지원하는 경제적이고 효율적으로 제작되었습니다.

checkmark

유연한 디바이스 아키텍처

TI의 제품은 프로세서 또는 MCU가 있는 Linux 및 RTOS 시스템에 손쉽게 연결할 수 있습니다.

checkmark

미래를 염두에 두고 설계

TI의 제품은 다중 대역 지원과 최신 Wi-Fi 및 Bluetooth 저에너지 표준을 통해 AIoT 및 산업용 IoT의 진화하는 요구 사항을 해결하도록 제작되었습니다.

checkmark

고급 보안 기능

TI의 Wi-Fi 제품은 보안 부팅 및 롤백 방지 보호를 위한 온칩 보안 구현 도구 외에 최신 WPA3 개인 및 엔터프라이즈 표준을 지원합니다.