Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

무선 M-버스

유량계, 전기 계량기 및 데이터 수집 장치 간 RF 통신 링크를 위한 유럽 표준.

무선 M-Bus란 무엇인가요?

무선 M-Bus(wM-Bus)는 라이센스가 없는 산업 과학/의료 대역을 기반으로 실행되는 저비용 저전력 스타 네트워크입니다. Sub-1GHz에 기반을 둔 wM-Bus는 컬렉터당 1,000개의 노드를 가진 네트워크를 통해 콘크리트 벽과 장거리를 통과할 수 있습니다. 868MHz, 433MHz 및 169MHz 대역을 포함한 모드가 있어 수 km 이상의 범위를 지원합니다. wM-Bus는 유럽에서 가장 일반적인 무선 계측 표준입니다.

주요 무선 M-Bus 제품

wM-Bus도 TI인 이유는?

checkmark

빠른 시장 출시

2011년 이후 4천만 대 이상의 유닛을 구축했으며, wM-Bus 개발을 위한 Stackforce를 보유한 최초의 파트너입니다

checkmark

긴 배터리 수명

작은 설치 공간을 염두에 두고 설계된 TI의 단일 칩 솔루션은 10년 이상의 예상 배터리 수명을 갖춘 7x7 패키지로 제공됩니다.

checkmark

글로벌

TI의 wM-Bus는 광범위한 영역 컴패니언 프로토콜과 169, 433 및 증폭기, 868MHz 주파수 대역을 지원하므로 제품을 전 세계에 배포할 수 있습니다.

설계 및 개발 자료

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
무선 M-Bus 프로토콜 소프트웨어

무선 M-버스 표준(EN13757-4:2014-2)은 물, 가스, 열 및 전기 계량기 및 데이터 수집 장치 간 RF 통신 링크를 명시합니다. 유럽에서는 스마트 계측 또는 고급 계량 인프라(AMI) 애플리케이션 용도로 널리 도입되고 있습니다. 무선 M-Bus는 원래 868MHz 대역에서 작동하는데, RF 범위와 안테나 크기가 적절한 균형을 이루고 건물 내의 홈 영역 네트워크 범위에 적합한 링크 버짓을 제공합니다. wM-Bus 사양에는 유럽의 다른 두 ISM 대역인 169MHz 및 433MHz가 추가되어 링크 버짓이 매우 높은 협대역 (...)

레퍼런스 디자인
AMR을 위한 초저전력 유량 측정 레퍼런스 설계
완전한 테스트를 거친 이 레퍼런스 디자인은 기계 계량기를 통한 유량 측정을 위한 저전력 솔루션을 보여주며 유량 측정 및 무선 통신을 위한 단일 칩 플랫폼을 제공합니다. 이 설계는 기존 기계식 계량기에 무선 통신을 추가하는 수도 계량기 AMR(자동 계량기 판독) 모듈에 이상적입니다. RF 서브시스템은 무선 M-Bus와 같은 표준 프로토콜이나 Sub-1GHz ISM 대역의 독점 프로토콜을 지원합니다. 이 레퍼런스 디자인은 더 먼 거리에서 기계적 회전을 정확하게 판독할 수 있는 기능과 뛰어난 신뢰성을 제공합니다. 초저전력 소모량은 (...)
레퍼런스 디자인
868MHz에서 wM-Bus를 지원하는 열 비용 분배기 레퍼런스 디자인

TIDA-00838 레퍼런스 디자인은 "2개 센서 측정 방법"을 사용하여 EN834 표준에 따라 열 비용 분배기 시스템을 구현합니다. 이 솔루션은 +20~+85°C 범위에서 0.5°C 이상의 정확도를 달성합니다. 아날로그 온도 센서 2개를 짝을 이루어 제조 중에 보정할 필요가 없고 OEM 시스템 비용을 낮출 수 있습니다. 무선 MCU는 868MHz에서 S-, T- 및 C-모드(계량기 장치)에 대한 wM-Bus 지원을 제공하고 2개의 온도 센서를 제어합니다.

기술 리소스

Technical article
Technical article
Wireless M-Bus 101: Demystifying modes and regional application profiles
무선 M-Bus는 무선 계량 판독을 위한 유일한 유럽 표준이지만 다양한 모드와 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. 무선 M-Bus 기초를 설명하는 이 문서를 읽어보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance Transc
CC112x/ CC120x 고성능 트랜시버 제품군을 이용한 무선 M-Bus 구현
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
연결: 무선 M-버스 프로토콜
유럽의 스마트 미터링을 위한 Sub-1GHz 표준인 무선 M-Bus에 대해 RF 전문가 Svein Vetti에게 물, 가스, 열 및 전기 계량기를 위한 방법을 알아보십시오.