홈
비디오 라이브러리

TAS6424-Q1: 75-W 2.1 MHz digital input 4-channel automotive Class-D audio amplifier

00:03:12 | 2016 년 11 월 17 일
Supporting high-resolution 96-kHz digital, the TAS6424-Q1 implements a 2.1 MHz PWM switching frequency that enables a cost-optimized solution in a very small PCB size, full operation down to 4.5 V for start/stop events, and exceptional sound quality with up to 40 kHz audio bandwidth

리소스

  • arrow-right For more information check out the TAS6424-Q1 product folder
download

동영상 둘러보기

모든 비디오 보기
모든 비디오 보기
제품
  • DLP 제품
  • RF 및 마이크로파
  • 다이 및 웨이퍼 서비스
  • 데이터 컨버터
  • 로직 및 전압 변환
  • 마이크로컨트롤러(MCU) 및 프로세서
  • 모터 드라이버
  • 무선 연결
  • 센서
  • 스위치 및 멀티플렉서
  • 오디오, 햅틱, 피에조
  • 인터페이스
  • 전력 관리
  • 절연
  • 증폭기
  • 클록 및 타이밍
응용 분야
  • 차량용
  • 통신 장비
  • Data center
  • 산업용
  • 개인용 전자 제품