킥 제스처 감지 및 핸즈프리 트렁크 열기를 위해 77GHz 레이더 센서 사용
00:02:32
|
2024 년 09 월 27 일
AWRL1432BOOST는 저전력 77GHz 하드웨어를 사용하여 최대 1m 떨어진 곳에서 킥을 감지할 수 있습니다. 120도로 시야가 넓어 평가 및 개발 범위가 늘어납니다. 이 제스처 인식 머신 러닝 센서는 높은 정확도를 가지고 있습니다. 이 하드웨어-소프트웨어 콤보는 임의의 움직임에 의한 오탐지를 방지하며, 비, 눈, 안개 등에서 높은 작동 각도로 작동합니다.