6상 모터를 위한 EMPEL Systems 800V SiC 확장 가능한 고효율 트랙션 인버터
00:02:31
|
2024 년 09 월 10 일
EMPEL 시스템 트랙션 인버터는 실시간 가변 게이트 드라이브 강도를 채용하고 프로그래머블 절연 게이트 드라이버로 SiC FET 턴온/턴오프 에너지 손실을 줄여 고효율을 보여줍니다. 이 시스템은 게이트 드라이버와 절연 전원 모듈의 높은 통합으로 인해 높은 전력 밀도로 최대 750kW까지 확장 가능하며, 30개 이상의 개별 부품을 줄일 수 있습니다. 빠른 전류 루프 구현으로 모터 토크 리플을 최소화하고 부드러운 속도 토크 프로필을 제공합니다.