LM5176을 사용한 열 전기 냉각 데모
00:01:08
|
2024 년 09 월 16 일
냉매가 필요 없고 작은 크기의 TEC(열전 냉각기) 장치는 공업 및 의료 장비의 정밀한 온도 제어 시스템에 널리 사용됩니다. 이 비디오에서는 전압 및 전류 제어를 위한 유연한 TEC 드라이버 전략을 소개합니다. TEC는 단일 DC/DC 컨트롤러(LM5176)에 의해 구동됩니다. TEC의 전원 공급 장치는 -10V에서 +10V로 변경할 수 있으며 최대 4A의 전류를 사용해 가열과 냉각을 모두 지원할 수 있습니다.