Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

비디오 시리즈

C2000™ 시그마 델타 필터 변조기(SDFM)

시그마 델타 필터 변조기(SDFM)는 C2000 디바이스에 사용되는 실시간 제어 시스템의 필수 구성 요소입니다. 이 모듈은 디지털 시그마 델타 변조 비트 스트림을 가져와 C2000 장치가 처리할 수 있는 디지털 필터 출력으로 변환하는 역할을 합니다. 각 SDFM은 과전압/저전압 조건을 감지하고 제어 루프의 일부로 사용할 수 있는 고해상도 데이터 필터 결과를 제공하도록 독립적으로 구성할 수 있는 4개의 구성 가능한 필터 채널을 지원합니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      발표자

      View series

      C2000™ 시그마 델타 필터 변조기(SDFM)