비디오 시리즈

C2000™ F2837xD 마이크로컨트롤러 1일 워크숍 시리즈

C2000™ F2837xD 마이크로컨트롤러 1일 워크숍은 듀얼 코어 TMS320F28379D 디바이스를 기반으로 하는 실습 기술 코스입니다. 이 디바이스는 다른 C2000 디바이스 제품군에서 찾을 수 있는 많은 일반적인 기능과 주변 장치를 공유합니다. 따라서 이 워크숍은 C2000 마이크로컨트롤러 디바이스 제품군에 대해 자세히 알고 있는 모든 사람에게 매우 유용합니다. 이 워크숍에서는 자세한 프레젠테이션과 실습 랩 연습을 통해 C2000 마이크로컨트롤러에 대한 이해와 작동 지식을 쌓을 수 있습니다. 기본 개념부터 시작하여 논리적인 방식으로 고급 주제로 진행합니다. 주제에는 아키텍처 개요, 프로그래밍 개발 환경, 시스템 초기화, 아날로그 서브 시스템, 제어 주변 장치 및 프로세서 간 통신(IPC)이 포함되며, 각 주제와 랩 연습은 이전에 제시된 주제를 기반으로 하여 워크숍 전체에서 공통 애플리케이션 테마를 실행합니다. 랩 연습은 F28379D LaunchPad™ 개발 키트를 사용하여 수행됩니다. 워크숍이 끝나면 배운 기술을 제품 설계에 적용하는 데 자신감을 갖게 됩니다.

발표자

View series

C2000™ F2837xD 마이크로컨트롤러 1일 워크숍 시리즈