비디오 시리즈

델타-시그마 ADC를 사용한 설계: 성능 최적화를 위한 시스템 설계 고려 사항

델타-시그마 ADC(아날로그-디지털 변환기)는 일반적으로 더 높은 분해능이 필요한 애플리케이션에 사용되는 오버샘플링 변환기입니다. 하지만 ADC는 자체적으로 작동하지 않습니다. 실제로 프런트 엔드 증폭기와 전압 레퍼런스, 클록 소스, 전원 공급 장치 및 적절한 레이아웃을 포함하여 주변에 몇 가지 주요 구성 요소가 필요합니다. ADC와 함께 이러한 기능을 통합하여 고객용 설계를 단순화하고 보드 공간을 최소화하는 완전한 시스템 솔루션을 제공하는 장치들이 많습니다. 통합 수준은 대상 애플리케이션 및 시장 부문에 따라 다릅니다. ADC와 통합된 시스템 블록의 경우 대부분의 설계 선택이 이미 이루어진 상태로 제공됩니다. 이는 보드 공간에 여유가 없는 애플리케이션에서 매우 유용합니다. 하지만 애플리케이션에 따라 매우 구체적이고 전문화된 기준이 있어서 고객이 가장 높은 유연성을 제공해 줄 수 있는 고성능 ADC를 찾아야 하는 경우가 있습니다. 본 교육 시리즈에서는 델타-시그마 ADC가 어떻게 샘플링을 하고, 신호가 어떻게 에일리어스를 사용하는지 알아보고, ADC 서브시스템의 각 측면에서 가장 중요한 설계 파라미터는 무엇인지 살펴봅니다. 또한 시스템 예산에 맞게 델타-시그마 ADC 성능을 확장하는 방법, 시스템 성능 단점을 디버깅하는 방법, 델타-시그마 ADC 시스템의 설계를 최적화하는 방법도 알아봅니다.

발표자

View series

델타-시그마 ADC를 사용한 설계: 성능 최적화를 위한 시스템 설계 고려 사항