비디오 시리즈

차량용 시스템에서 EMI를 위한 DC/DC 컨버터 최적화

EMI(전자기 간섭) 완화는 대부분의 전자 시스템에서 설계 프로세스에서 중요한 단계입니다. 특히 자동차 분야에서는 그렇습니다. 대부분의 경우 자동차 OEM 배출 요구 사항은 FCC와 같은 국내 및 국제 표준 기구보다 엄격합니다. 본질적으로 스위칭 레귤레이터는 EMI의 소스이지만 전원 공급 장치 설계를 작고 효율적으로 유지하기 위해 스위처는 중요한 구성 요소입니다. 이 비디오 시리즈에서는 까다로운 EMI 요구 사항을 충족하면서 스위칭 레귤레이터의 이점을 얻을 수 있는 방법을 보여줍니다. 부품 선택에서 보드 레이아웃, 필터 설계, 시스템 디버깅까지 설계 프로세스의 모든 단계에서 차량용 DC/DC 컨버터 EMI 완화를 해결하여 설계에 CISPR 25 클래스 5 표준을 통과하는 데 도움이 됩니다.

발표자

View series

차량용 시스템에서 EMI를 위한 DC/DC 컨버터 최적화