Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

비디오 시리즈

Precision Labs 시리즈: PCIe

고속 멀티 기가비트 제품이 우리 주변에 있습니다. TV, 블루레이 플레이어, 노트북, 태블릿, 하드 드라이브, 자동차 비디오 인포테인먼트 시스템 등 멀티 기가비트 신호가 있는 고속 직렬 링크는 데이터 속도가 증가함에 따라 신호 왜곡으로 인해 발생합니다. 신호 왜곡은 PCB 및 패키지의 유전체 손실, 바이어스, 커넥터 및 패키지로 인한 임피던스 비연속에서 발생합니다. 리드라이버, 리타이머 및 활성 스위치와 같은 신호 조절기는 왜곡을 극복하고 멀티 기가비트 신호의 신호 품질을 개선하고 총 채널 도달 범위를 높이는 이상적인 성능 향상 기술입니다. 이 신호 조절 교육 시리즈에서는 고속 직렬 설계 과제, 이러한 과제를 식별하고 정량화하기 위한 다양한 전기 측정 기법, 이러한 과제를 해결하기 위한 최적의 신호 조절기 선택에 중점을 둡니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      발표자

      View series

      Precision Labs 시리즈: PCIe