비디오 시리즈

Precision labs 시리즈: 열 및 저온 측정기의 정밀 온도 측정

PT100/500/1000 저항 온도 감지기(RTD)는 고정밀 온도 측정이 필요한 그리드 인프라 및 공장 자동화 분야에서 널리 사용됩니다. 기술 요구 사항에는 0~180°C의 열 및 저온 측정기를 위한 20mK 정밀 차동 온도 측정(DTM) 또는 산업용 센서 트랜스미터의 경우 -200~850°C의 전체 범위에서 400mK 이상의 정밀도가 포함됩니다. 이 교육에서는 TI의 ADS1220 델타 시그마 컨버터 제품군을 사용하여 표준 RTD를 사용한 열 및 저온 측정기 애플리케이션에서 정밀한 온도 측정을 지원하는 방법에 대한 시스템 수준의 자세한 내용을 다룹니다. 24비트 ADS1220 장치 제품군은 최대 2개의 2선 또는 4선 RTD를 직렬로 측정할 수 있는 초저전력, 단일 칩 정밀 온도 솔루션을 제공하여 최대 19.6비트의 유효 분해능, 10mK 분해능 및 DTM의 20mK 정확도보다 우수한 성능을 달성합니다. SPI, I2C 또는 UART 인터페이스를 사용하여 ADS1220 장치를 MSP430FR6989(회전 감지 센서) 또는 MSP430FR6047(초음파 유량 측정) MCU에 연결하여 열 또는 저온 측정기 개발 플랫폼을 완료할 수 있습니다. TMP116은 완전 디지털 고정밀 온도 센서로, 단일 포인트 보정을 통해 -55~+125°C 범위에서 클래스 AA RTD보다 더 정확합니다. TMP116은 보정 데이터 저장을 위해 64비트 사용자 데이터를 통합하고 PT 센서와 열 계량기 공급업체 간의 서류 작업을 없애줍니다. I2C 인터페이스를 갖춘 2x2mm TMP116 디지털 센서는 표준 PT 센서 본체에 내장되어 MSP430 또는 CC13xx 무선 MCU 제품군과 같은 열 또는 저온 측정기 MCU에 직접 연결할 수 있습니다. TI의 TPD1E04 또는 TPD1E10B 장치는 EN1434-4 열 계량기 규범에 요구되는 EN61000-4-2 및 -4-4를 준수합니다.

발표자

View series

Precision labs 시리즈: 열 및 저온 측정기의 정밀 온도 측정