Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

Sub-1GHz 제품

고성능 저전력 무선 장치로 더 먼 거리에서 네트워크를 연결하세요

parametric-filter모든 제품 보기
Sub-1GHz 무선 통신은 장거리 통신, 장애물 통과 전송, 낮은 전력 소비를 제공합니다. TI의 Sub-1GHz 제품은 이러한 장점 때문에 안정적이고 에너지 효율적인 통신이 중요한 스마트 그리드, 장거리 IoT 장치, 홈 및 상업용 건물 자동화, 농촌 지역 연결과 같은 애플리케이션에 적합합니다. 탄력적인 저전력 RF 트랜시버, 무선 마이크로컨트롤러 및 모듈 제품들로 이루어진 폭넓은 포트폴리오를 이용해 글로벌 배포를 가로막는 장벽을 제거할 수 있습니다. 

카테고리별로 찾아보기

이러한 무선 기술에 대해 자세히 알아보십시오.
트랜시버        

프로세서와 함께 견고한 장거리 무선 연결을 추가하세요.

무선 MCU    

장거리 애플리케이션용 프로세서, 주변 장치 및 라디오를 지원하는 단일 칩 솔루션

모듈

RF 인증 SIP(System-in-Package) Sub-1GHz 무선 모듈

Sub-1GHz 제품 설계 및 개발

간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.

TI 개발자 영역

클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오. arrow-right

하드웨어

무선 연결 요구 사항을 해결하는 비용 최적화된 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요. arrow-right

소프트웨어

SimpleLink SDK는 다양한 무선 프로토콜 개발을 위한 포괄적이고 휴대용 소프트웨어 패키지를 제공합니다. arrow-right

교육용 리소스

모든 설계 프로세스의 모든 단계에서 신속한 해상도를 위해 이동 가능한 소스로 TI의 방대한 지원 제품을 사용하십시오. arrow-right

파트너

TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다. arrow-right

설계 및 개발 자료

평가 보드
SimpleLink™ 다중 대역 CC1352R 무선 MCU Launchpad™ SensorTag 키트

The TI LaunchPad™ SensorTag kit offers integrated environmental and motion sensors, multi band wireless connectivity and easy-to-use software for prototyping connected applications. With one kit, developers can easily create connected applications featuring Bluetooth® Low Energy, (...)

계산 툴
SmartRF Studio

SmartRF Studio는 RF 시스템 설계자가 모든 TI CC1xxx 및 CC2xxx 저전력 RF 장치 설계 공정의 초기 단계에 무선 기능을 손쉽게 평가할 수 있도록 지원하는 Windows 애플리케이션입니다. 구성 레지스터 값 및 명령의 생성과 RF 시스템의 실무 테스트 및 디버깅을 간소화합니다.

SmartRF Studio는 다음과 같은 TI 장치를 지원합니다.

SmartRF Studio 8

  • CC2340R5

SmartRF Studio 7

  • CC2674P10, CC2674R10, CC1354P10, CC1354R10, (...)
설계 툴
타사 무선 모듈 검색 툴

타사 무선 모듈 검색 툴은 개발자가 완제품 사양을 충족하는 제품을 식별하고 생산 준비가 완료된 무선 모듈을 조달하는 데 유용합니다. 검색 툴에 포함되어 있는 타사 모듈 공급업체는 TI 무선 연결 제품을 사용하여 무선 모듈을 설계 및 제조하는 전문성을 갖춘 독립 회사입니다.

CC1314R10
Sub-1GHz 무선 MCU

1MB 플래시 및 SRAM 최대 296KB의 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 무선 MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.07

CC1354R10
Sub-1GHz 무선 MCU

1MB 플래시와 최대 296KB SRAM을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.224

왜 Sub-1 GHz도 TI일까요?

checkmark

20년간의 혁신

입증된 Sub-1 GHz 솔루션을 이용한 RF의 혁신을 통해 새로운 애플리케이션을 구현

checkmark

확장성이 가장 높고 유연한 포트폴리오

여러 메모리 크기의 핀 대 핀 호환 무선 MCU 제품군

checkmark

전 세계 배포의 장벽 제거

다중 대역에 걸쳐 구성 가능한 라디오 및 간편한 인증과 전 세계 배포

Sub-1GHz 무선 기술 살펴보기

TI의 CC1312PSIP SIP(시스템 인 패키지) 모듈을 사용하면 설계에 장거리 연결성을 추가하여 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 

장점:

  • 통합 패시브 부품을 통해 설계를 간소화할 수 있습니다.
  • TI의 전 세계 규제 기관을 통한 인증은 무선 인증 프로세스를 간소화합니다.
  • 컴팩트한 디자인으로 인쇄 회로 기판 면적을 최대 80%까지 줄였습니다.
  • 2.4GHz SIP과 핀 대 핀 호환.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:41
Loaded: 2.49%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:41
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

여러 장치가 연결되어 있는 상황에서 장치 하나의 취약점으로 인해 전체 네트워크의 보안이 무너질 수 있습니다. 무선 프로토콜, 하드웨어 및 소프트웨어에는 시스템 무결성을 보장하기 위해 여러 수준의 보안이 필요합니다. 보안 부팅 및 롤백 방지와 같은 기능들은 적절한 소프트웨어가 장치에서 실행되고 있는지 검증하고 상대적으로 취약성이 높은 이전 버전의 펌웨어를 사용하지 못하도록 할 수 있습니다. Arm® TrustZone과 같은 기능에서 소프트웨어 및 하드웨어를 격리하여 추가 보안을 위해 중앙 보안 작업을 일반 작업과 분리합니다. TI 포트폴리오에는 고객이 요구하는 보안 수준에 따라 다양한 옵션이 준비되어 있습니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:14
Loaded: 13.31%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:14
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs
보안 부팅은 임베디드 프로세서에 제공되는 보안 구현 기술로, 장치 부팅 시 프로세서에서 실행되는 코드의 무결성 및 신뢰성을 확인합니다.
PDF
리소스
ARM® 개발자: Cortex® M-33 문서
ARM Cortex-M33의 보안 기능에 대한 자세한 정보입니다.
리소스
SimpleLink™ Academy: MCUBoot를 TrustZone 사용 이미지로 업그레이드
ARM TrustZone은 메모리 분할을 정의하여 하드웨어 강제 격리를 지원합니다. 이 실습에서는 MCUBoot의 이중 슬롯 기능을 사용하여 TrustZone이 활성화된 애플리케이션을 업그레이드하기 위해 MCUBoot를 사용하는 방법을 살펴봅니다.

TI의 지원되는 주파수 대역은 지역별 규정 및 표준을 준수하므로 TI 기술을 사용하여 장치를 전 세계에 배포할 수 있습니다. 지역 할당은 주변 주파수 대역에서 작동하는 다른 무선 기술과의 간섭을 방지하는 데 도움이 됩니다.

TI의 장치가 산업, 과학 및 의료 분야에 사용할 수 있는 주파수 대역은 다음과 같습니다.

  • 928-960MHz(미국).
  • 920-923MHz(일본).
  • 902-928MHz(미주, 호주).
  • 863-876MHz(유럽).
  • 470-510MHz(중국).
  • 450-470MHz(미국).
  • 433-434MHz(아프리카, 아시아, 호주, 유럽)
  • 426-429MHz(일본).
  • 315Mhz(미주, 아시아).
  • 169MHz(유럽).

현장에서 테스트를 거친 TI의 저전력 칩은 고온 환경에서도 배터리를 교체할 필요 없이 10년 이상의 긴 배터리 수명을 보장합니다. TI의 센서 컨트롤러에는 활성 모드, 대기 모드 및 시작 중에도 초저전력 소비를 위해 특별히 설계된 전용 16비트 CPU 코어가 포함되어 있어 배터리 수명을 더욱 연장할 수 있습니다. 256KB의 RAM 보존을 지원하더라도 대기 전류는 1µA 미만으로 유지되어 에너지 효율을 최적화합니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:17
Loaded: 7.23%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:17
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

TI의 무선 MCU 제품군은 최고의 유연성을 제공하도록 설계되어 소프트웨어 재사용과 쉬운 확장성을 지원하는 동시에 핀 대 핀 호환성을 유지하여 간소화된 개발을 지원합니다. TI의 모든 장치는 핀 대 핀으로 호환되며 동일한 소프트웨어 개발 키트를 사용하여 원활한 업그레이드가 가능합니다. 128KB의 플래시 메모리로 개발을 시작할 수 있으며, 애플리케이션이 발전함에 따라 하드웨어를 다시 설계하지 않고도 최대 1MB의 플래시 메모리로 쉽게 전환할 수 있습니다.

다운로드

주요 애플리케이션 알아보기

EV 충전
연결이 어려운 지역에서도 더 나은 커버리지가 가능합니다.
빌딩 자동화
스마트 홈 및 빌딩 디바이스의 범위를 원활하게 확장
태양광
원격 모니터링 가능, 효율성 개선, 보안 강화

연결이 어려운 지역에서도 더 나은 커버리지가 가능합니다.

1GHz 미만 기술은 4G 신호가 잡히지 않는 지하나 콘크리트 차고와 같은 까다로운 환경에서 그 효과를 입증했습니다. 각 충전기에 실리콘 솔루션을 직접 통합하면 4G 노드가 중앙 게이트웨이에 연결할 필요가 없습니다.

TI의 1GHz 미만 솔루션은 비용을 절감하고, 원활한 통신을 보장하며, 장거리 연결을 제공합니다. 또한 TI의 모듈은 출시 시간을 단축하고 1GHz 미만 연결을 충전기에 추가하는 프로세스를 간소화합니다.

주요 리소스

제품
  • CC1312R – 352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU
  • CC1312PSIP – 일체형 전력 증폭기가 포함되어 있는 Sub-1 GHz SIP(시스템 인 패키지) 모듈
  • CC1352P7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기

스마트 홈 및 빌딩 디바이스의 범위를 원활하게 확장

다음을 활용하여 제품을 차별화하십시오.

  • 코인 셀 배터리로 수년간 작동할 수 있는 초저전력 센서 컨트롤러.
  • 범위 부스팅을 위한 확장 가능한 메모리 및 통합 전원 증폭기를 지원하는 핀 대 핀 호환 무선 마이크로컨트롤러.
  • TI의 소프트웨어 개발 키트는 사용하기 쉬운 Amazon Sidewalk 프로토콜 통합을 통해 개발 환경으로 가장 빠른 경로를 지원합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDC-01002 – TI-RTOS 시스템용 SimpleLink™ Sub-1GHz 센서-클라우드 게이트웨이 레퍼런스 디자인
  • TIDEP0084 – Linux 시스템을 위한 Sub-1GHz 센서-클라우드 산업용 IoT 게이트웨이 레퍼런스 디자인
  • TIDA-01477 – Sub-1GHz 및 센서-클라우드 네트워크를 지원하는 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 설계
제품
  • CC1312R7 – 704KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 서브 1GHz 무선 MCU
  • CC1352P7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기

원격 모니터링 가능, 효율성 개선, 보안 강화

태양광 마이크로 인버터 및 추적기를 위한 TI의 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션은 간섭에 대한 내성을 보장하고, 패널 및 중앙 집중식 제어 시스템 간의 원활한 통신을 위한 장거리 연결을 개선하고, 데이터 보안을 높이고, 진단 전송을 위한 높은 데이터 속도를 지원합니다.


TI의 무선 태양광 관리 시스템(WSMS)을 사용하면 신속한 셧다운을 위한 국제 전기 코드 사양을 준수하고 Wi-SUN을 통해 SunSpec 프로토콜 지원이 필요한 설계를 만들 수 있습니다.

주요 리소스

제품
  • CC1311P3 – 352KB 플래시 및 통합 +20dBm 전력 증폭기를 갖춘 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 무선 MCU
  • CC1352P7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기
  • CC1354P10 – 1MB 플래시, 296KB SRAM, 통합 전력 증폭기를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU
하드웨어 개발
  • LP-EM-CC1354P10 – SimpleLink™ Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 마이크로컨트롤러용 CC1354P10 LaunchPad™ 개발 키트
  • LP-CC1352P7 – SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU용 CC1352P7 LaunchPad™ 개발 키트
  • LP-CC1311P3 – SimpleLink™ Sub-1GHz 무선 MCU용 CC1311P3 LaunchPad™ 개발 키트