Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

Wi-Fi 제품

Linux® 및 RTOS 기반 시스템을 위한 저렴하고 안정적이며 확장 가능한 Wi-Fi® 제품

parametric-filter모든 제품 보기
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:16
Loaded: 12.95%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:16
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
TI의 포트폴리오에는 최신 연결 표준, Wi-Fi 6(802.11ax) 및 Bluetooth® 저에너지 5.3 기술이 포함되며, 합리적인 가격의 제품에 통합되어 있습니다. 이러한 제품은 Linux 및 RTOS 기반 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 설계되어 있어 IoT 장치를 안심하고 연결할 수 있습니다. TI는 산업용 IoT에 사용되는 Wi-Fi 제품 개발 분야에서 20년 이상의 경험을 보유한 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 

카테고리별로 찾아보기

컴패니언 IC

프로세서(MPU) 또는 마이크로컨트롤러(MCU)가 포함된 기존 시스템에 Wi-Fi 및 Bluetooth 저에너지를 추가할 수 있습니다.

무선 MCU

SimpleLink™ Wi-Fi 무선 MCU를 주 애플리케이션 프로세서로 사용하여 클라우드 연결을 구현할 수 있습니다.

Wi-Fi 포트폴리오 알아보기

Wi-Fi 제품 설계 및 개발

간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.

TI 개발자 영역

클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오. arrow-right

하드웨어

무선 연결 요구 사항을 해결하는 비용 최적화된 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요. arrow-right

소프트웨어

SimpleLink SDK는 다양한 무선 프로토콜 개발을 위한 포괄적이고 휴대용 소프트웨어 패키지를 제공합니다. arrow-right

교육용 리소스

모든 설계 프로세스의 모든 단계에서 신속한 해상도를 위해 이동 가능한 소스로 TI의 방대한 지원 제품을 사용하십시오. arrow-right

파트너

TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다. arrow-right

설계 및 개발 자료

평가 보드
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈

SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 장치는 Linux® 또는 RTOS를 실행하는 MCU 호스트를 사용하여 임베디드 애플리케이션에서 경제적이고 안정적이며 안전한 연결을 지원합니다. CC3301 BoosterPack™ 플러그인 모듈(BP-CC3301)은 TI LaunchPad™ 개발 키트 또는 프로세서 보드에 손쉽게 연결할 수 있는 테스트 및 개발 보드로, 소프트웨어 개발을 빠르게 지원합니다.

이 키트는 다음 3가지 구성으로 사용할 수 있습니다.

  • MCU 및 RTOS 평가: (...)
교육
SimpleLink Wi-Fi 아카데미
TI의 실습, 자가 학습 교육 모듈로 TI SimpleLink Wi-Fi 솔루션을 시작하세요.
설계 툴
SimpleLink™ Wi-Fi 장치에 대한 하드웨어 설계 검토

CC3XXX Wi-Fi 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 검토를 요청하기 전에 기술 문서 및 설계, 해당 제품 페이지에서 사용 가능한 개발 리소스를 검토하는 것이 중요합니다(아래 CC2xxx 제품 페이지 링크 참조) 제품 페이지 리소스를 사용하면 설계 검토를 할 필요가 없습니다.

일반 설계 질문은 Wi-Fi 하드웨어 설계 검토를 요청하기 전에 E2E 포럼에 게시해야 합니다.

CC3301 및 CC3300 기반 설계의 경우 설계 (...)

CC3551E
Wi-Fi 제품

SimpleLink™ 무선 MCU 및 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.10

CC3501E
Wi-Fi 제품

SimpleLink™ wireless MCU with 2.4 GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.95

CC3301MOD
Wi-Fi 제품

SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.88

CC3350
Wi-Fi 제품

SimpleLink™ 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 컴패니언 IC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.74

CC3351
Wi-Fi 제품

SimpleLink™ 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.94

TI Wi-Fi를 선택해야 하는 이유

checkmark

안정적인 성능

TI의 Wi-Fi 기술은 언제 어디서든 작동합니다. 수십 년의 경험을 바탕으로, TI의 강력한 Wi-Fi 무선 장치는 전 세계 220개 이상의 액세스 포인트에 걸쳐 일관된 성능을 제공합니다.

checkmark

경제적인 솔루션

TI의 제품은 최소한의 BOM을 요구하고 전체 시스템 비용을 절감하는 고집적 솔루션을 위해 설계되었습니다.

checkmark

프로세서 또는 MCU에 쉽게 연결

TI의 제품은 유연한 시스템 아키텍처와 Linux 및 RTOS 지원을 통해 모든 프로세서 또는 MCU에 연결할 수 있습니다.

checkmark

고급 보안 기능

TI의 Wi-Fi 제품은 연결된 애플리케이션에 필요한 보안 조치를 구현할 수 있는 WPA3 같은 최신 내장 보안 기능을 제공합니다.

Wi-Fi 기술

TI Wi-Fi 6 - 경제성이 안정성을 충족

 

TI의 최신 CC33xx 컴패니언 IC는 1,000개당 1.60달러부터 시작하며, -40°C~+105°C의 온도에서 작동하는 동시에 220개 이상의 액세스 포인트에 걸쳐 더 높은 Wi-Fi 6 네트워크 효율과 안정적인 연결을 제공합니다

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
      Wi-Fi 6을 위한 주요 제품
      CC3300 활성 SimpleLink™ Wi-Fi 6 companion IC
      CC3301 활성 SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC

      Matter

      SimpleLink™ Wi-Fi 장치 기반의 새로운 Matter 표준(이전의 Project CHIP(Connected Home over IP))에 대한 데모를 시청하십시오. Matter는 호환되는 장치와 시스템을 서로 연결할 수 있는 단일 통합 연결 표준을 제공합니다. 이 통합 애플리케이션 계층은 제조업체가 개발 속도를 높이고 IoT 스마트 장치 간의 호환성을 개선하여 소비자에게 제공할 수 있게 해줍니다. TI는 Matter 액세서리를 위한 모든 Wi-F 기반 토폴로지를 지원합니다.

      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 3:20
      Loaded: 4.97%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 3:20
       
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Matter을 위한 주요 제품
      CC3235SF 활성 1MB 플래시를 탑재한 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 듀얼 밴드 Wi-Fi® 무선 MCU
      CC3301 활성 SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC

      주요 애플리케이션 알아보기

      건물 자동화
      다양한 저전력 건물 자동화 제품에 높은 신뢰도의 보안 WiFi 6 클라우드 연결성을 추가하세요
      EV 충전 인프라
      확장 가능한 TI Wi-Fi 6 연결을 사용하여 EV 충전기에서 효율적인 에너지 관리를 위한 로컬 및 클라우드 연결을 구현하세요
      의료용
      의료 장비의 안전한 Wi-Fi 연결 지원
      크고 작은 가전 제품
      다양한 Wi-Fi 6 컴패니언 IC 및 무선 SoC 중에서 선택하여 대형 및 소형 가전 제품에 클라우드 연결을 추가하세요
      태양광 및 에너지 저장
      안전하고 신뢰할 수 있는 TI Wi-Fi 6을 사용하여 태양광 인버터와 배터리를 스마트 그리드에 연결하세요

      다양한 저전력 건물 자동화 제품에 높은 신뢰도의 보안 WiFi 6 클라우드 연결성을 추가하세요

      20여 년간의 WiFi 장치 개발 경험을 보유한 TI와 함께,

      • 다양한 센서를 연결하는 클라우드 기반의 HVAC 시스템을 구축해 효율적인 모니터링과 제어 기능을 구현하세요.
      • 안심하고 지낼 수 있도록 HD동영상과 오디오를 안전하게 스트리밍하는 저전력 실내 또는 실외 동영상 카메라를 구현해 보세요.
      • 클라우드를 통해 안전하게 액세스할 수 있고 배터리 수명에 최적화되어 있는 WiFi® 도어락을 개발하세요.

      주요 리소스

      레퍼런스 설계
      • TIDM-1020 – SimpleLink™ 무선 MCU 기반 온도 조절기 레퍼런스 설계
      • TIDA-010224 – 배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인
      • TIDC-01005 – SimpleLink™ Wi-Fi®를 사용한 클라우드 연결을 지원하는 배터리 구동식 스마트락 레퍼런스 설계
      제품
      • CC3220SF – 1MB 플래시와 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU
      • CC3235SF – 1MB 플래시를 탑재한 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 듀얼 밴드 Wi-Fi® 무선 MCU
      • CC3301 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC

      확장 가능한 TI Wi-Fi 6 연결을 사용하여 EV 충전기에서 효율적인 에너지 관리를 위한 로컬 및 클라우드 연결을 구현하세요

      TI Wi-Fi 연결은 EV 충전 인프라를 위한 확장 가능하고 기능이 풍부한 포트폴리오를 제공합니다.

       

      주요 장점:

      • 강력한 Wi-Fi 연결(최대 50Mbps)을 사용하여 부하 분산을 향상시킵니다.
      • 배포 사이트에 따라 AP/STA 또는 Wi-Fi 메시 토폴로지를 사용하여 확장 가능한 인프라를 만듭니다.
      • 다중 역할 기능 및 통합 Bluetooth 저에너지로 설치 및 유지 관리를 간소화합니다. 
      • 산업용 등급 온도(-40C ~ +85C)를 지원하는 인증된 모듈로 엔지니어링 설계 노력을 줄입니다.
      • 호스트 MPU 또는 MCU와 Wi-Fi를 원활하게 통합하여 업계 표준 OCPP를 제공합니다.

      주요 리소스

      제품
      • CC3300 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 companion IC
      • CC3301 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC
      • CC3235MODAS – SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 이중 대역 무선 안테나 모듈 솔루션
      하드웨어 개발
      • LAUNCHXL-CC3235SF – CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

      의료 장비의 안전한 Wi-Fi 연결 지원

      광범위한 설치 기반과 의료 장비 제조업체를 지원한 다년간의 경험을 갖춘 TI는 의료 설계의 Wi-Fi 연결 요구 사항을 충족하는 강력한 장기 파트너입니다.

       

      주요 장점

      • 듀얼 밴드(2.4GHz 및 5GHz) 기능이 있는 병원과 같은 혼잡한 RF 환경에서 안정적인 연결
      • 규제 인증(FCC/IC/CE 및 TELEC) 모듈로 설계의 단순성과 빠른 시장 출시 시간 달성
      • WPA3 및 FIPS 검증 암호화 모듈을 사용한 최신 보안
      • Bluetooth 저에너지가 통합된 2.4GHz 기술 간의 처리량 최적화

      다양한 Wi-Fi 6 컴패니언 IC 및 무선 SoC 중에서 선택하여 대형 및 소형 가전 제품에 클라우드 연결을 추가하세요

      TI의 안정적이고 안전한 Wi-Fi 포트폴리오는 다음을 제공합니다. 

      • 배터리 구동 및 유선 전원 애플리케이션을 위한 저전력 기능
      • 30개 이상의 보안 구현 도구를 갖춘 다중 계층 보안 접근 방식

      주요 리소스

      제품
      • CC3230S – 256KB RAM, 공존, WPAD, 16 TLS 소켓, 보안 부팅을 지원하는 SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® MCU
      • CC3301 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC
      • CC3235SF – 1MB 플래시를 탑재한 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 듀얼 밴드 Wi-Fi® 무선 MCU
      하드웨어 개발
      • LAUNCHXL-CC3235S – CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
      기술 리소스
      소프트웨어 개발

      안전하고 신뢰할 수 있는 TI Wi-Fi 6을 사용하여 태양광 인버터와 배터리를 스마트 그리드에 연결하세요

      TI Wi-Fi 연결은 태양광 인버터 및 가정용 배터리의 실시간 데이터를 관리하여 중앙 그리드에 대한 에너지 의존도를 줄일 수 있도록 지원합니다.

       

      주요 장점:

      • 강력한 Wi-Fi 연결(최대 50Mbps)을 사용한 실시간 모니터링 및 제어.
      • 높은 작동 온도 지원(최대 +105C)으로 인해 가장 열악한 환경에서도 안정적인 Wi-Fi 연결.
      • 다중 역할 기능 및 통합 Bluetooth 저에너지로 쉽게 프로비저닝할 수 있습니다.
      • 인증된 모듈로 엔지니어링 설계 노력을 줄이거나 Wi-Fi IC로 자체 모듈을 설계하여 시스템 비용을 절감할 수 있습니다.

      주요 리소스

      기술 리소스

      비디오
      비디오
      Wi-Fi 테스트 랩 투어
      당사의 모든 Wi-Fi 장치를 테스트하는 TI 상호운용성 테스트 랩의 내부를 구경해 보세요. 
      비디오 시리즈
      비디오 시리즈
      Wi-Fi 보안
      TI Wi-Fi 포트폴리오에서 제공하는 내장 보안 기능에 관해 자세히 알아보세요.
      리소스
      리소스
      Matter 연결 표준에 관한 FAQ
      입증된 기술을 바탕으로 통합된 애플리케이션 계층을 제공함으로써 제조사들이 이 오픈 소스 프로토콜을 활용해 개발을 가속화할 수 있도록 합니다.