Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

ZigBee

스마트 홈, 건물 자동화 등을 위한 견고한 저전력 메시 네트워크

Zigbee란?

Zigbee®는 건물 자동화, 조명, 스마트 도시, 의료 및 자산 추적에 널리 사용되는 표준 기반 무선 메시 네트워크입니다. TI의 확장형 Zigbee 포트폴리오는 최저 전력 메시 솔루션을 통해 전 산업용 온도 범위에 걸쳐 수년간 코인 셀을 사용하거나 배터리 없이 작동 가능합니다. TI는 10년 이상 CSA(Connectivity Standards Alliance)의 회원으로 활동해 왔습니다. TI는 Z-Stack 및 ZBOSS를 통해 최신 표준을 통한 견고한 스택 전송을 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

Zigbee 무선 마이크로컨트롤러

Zigbee 네트워크를 위한 일체형 전력 증폭기, 유연한 메모리, 성능, 패키지 및 비용 옵션을 갖춘 TI의 고품질 무선 마이크로컨트롤러(MCU)로 설계를 개선하세요.

Zigbee 무선 모듈

공간 제약형 애플리케이션용으로 SIP 풋프린트에 70% 더 작은 레이아웃, 빠른 제품 출시, 전력 소모 감소 등의 이점을 갖춘 사전 인증된 SIP(System-in-Package) 무선 MCU를 사용하세요. 

메모리 및 사용 사례별 Zigbee 포트폴리오

설계 및 개발 자료

설계 툴
SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토

SimpleLink 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 간단한 3단계 검토 요청 절차와 관련 기술 문서 및 리소스 링크는 여기서 확인할 수 있습니다.

시작하기

일반 설계 질문은 2.4GHz 하드웨어 설계 검토를 요청하기 전에 E2E 포럼에 게시해야 합니다.

하드웨어 설계 검토 요청 양식과 함께 전송할 다음 필수 문서가 준비되어 있는지 확인하세요:

  • 데이터 시트, 설계 가이드, 사용 설명서 및 기타 하드웨어 리소스와 같이 제품 (...)
계산 툴
Zigbee 전력 계산기 툴
이 툴은 Zigbee 소프트웨어 사용자가 Zigbee 애플리케이션 내에서 슬리피 엔드 장치의 시스템 전력 프로필을 분석할 수 있게 해줍니다.
소프트웨어
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
SimpleLink™ Low Power F3 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 엔지니어가 텍사스 인스트루먼트의 무선 마이크로컨트롤러(MCU)의 SimpleLink CC23xx 및 CC27xx 제품군에서 애플리케이션을 개발할 수 있도록 필요한 구성 요소를 제공합니다.

TI for Zigbee를 선택해야 하는 이유

checkmark

업계 최고, 저전력 성능

0.85µA 대기 전류 온도 초과, 10dBm 이상에서 동급 최고의 코인 셀 작동 등을 지원하는 Zigbee 디바이스로 배터리 수명을 연장하십시오.

checkmark

더 긴 범위의 메시 네트워크

20dBm 이상의 업계 최저 전력 통합 전력 증폭기와 Zigbee SubGHz 옵션을 사용하여 낮은 소비 전력으로 더 긴 범위를 얻을 수 있습니다. 

checkmark

신뢰할 수 있는 소프트웨어

SimpleLink™ 소프트웨어 개발 키트(SDK)와 ZBOSS 소프트웨어 프로토콜 스택 간에, TI는 TI의 저전력 장치에 최적화된 안정적이고 완전한 기능을 갖춘 솔루션을 제공합니다.

checkmark

품질, 안정성 및 인증

TI의 ZigBee 솔루션은 테스트를 통해 가장 엄격한 산업용 및 규정 준수 표준을 충족하는 것으로 입증되었으며 커넥티비티 표준 얼라이언스(Connectivity Standards Alliance)의 간편 인증을 제공합니다.

Zigbee 기술

Zigbee 소프트웨어 프로토콜 스택

CC2340은 이제 견고하고 안정적인 무선 메시 네트워크를 만들 때 발생하는 문제를 극복하는 데 도움이 되는 소프트웨어 프로토콜 스택인 ZBOSS®를 통해 Zigbee®를 지원합니다.  DSR에서 개발한 ZBOSS는 크로스 플랫폼 호환되므로 실리콘 공급업체에서도 장치 간 이식에 최소한의 노력이 필요합니다. ZBOSS는 모놀리식 아키텍처, NCP(네트워크 코프로세서) 아키텍처 또는 분할 MAC 아키텍처로 장치를 작동할 수 있는 옵션을 갖추고 있어 최종 장치, 라우터 및 게이트웨이와 같은 다양한 구성에서 구현하는 데 적합합니다. 이 스택은 스마트 홈 자동화, 에너지 관리, 조명 및 보안과 같은 가장 까다로운 애플리케이션을 위한 네트워킹 기능을 제공합니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:36
Loaded: 2.52%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:36
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
ZigBee을 위한 주요 제품
CC2340R5 활성 512kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex® -M0+ 2.4GHz 무선 MCU
CC2340R2 활성 256kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex® -M0+ 2.4GHz 무선 MCU

초저전력 ZigBee 노드

Zigbee 친환경 전력은 Zigbee 3.0 사양에 포함된 기능으로, 초저전력 에너지 하베스팅 디바이스가 Zigbee 네트워크에서 작동할 수 있습니다. 패킷 길이, 왕복, 연결 재검색 및 네트워크 시간을 줄임으로써 CC2340과 같은 이미 에너지 효율적인 장치의 전력 소비량을 크게 줄입니다. 따라서 디바이스의 에너지 하베스터가 완전히 전원을 공급할 수 있으므로 배터리 유지 관리와 진정한 무선 장치의 필요성이 없습니다.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 16:01
Loaded: 1.04%
Stream Type LIVE
Remaining Time 16:01
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
ZigBee을 위한 주요 제품
CC2340R5 활성 512kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex® -M0+ 2.4GHz 무선 MCU
CC2340R2 활성 256kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex® -M0+ 2.4GHz 무선 MCU

주요 애플리케이션 알아보기

건물 자동화
복원력이 뛰어난 대형 메시 네트워크가 필요할 수 있는 다양한 건물 자동화 프로젝트에서 안정적이고 안전한 Zigbee 연결을 사용하세요
조명
Zigbee 기술을 사용하면 대규모 조명 배포를 제어할 수 있는 안정적인 네트워크를 만들 수 있습니다
그리드 인프라
그리드 인프라 애플리케이션, 특히 대규모 메시 네트워크가 필요한 곳에 Zigbee를 추가하여 유지보수 비용을 절감하고 효율성을 개선하세요

복원력이 뛰어난 대형 메시 네트워크가 필요할 수 있는 다양한 건물 자동화 프로젝트에서 안정적이고 안전한 Zigbee 연결을 사용하세요

20여 년간의 커넥티비티 장치 개발 경험을 보유한 TI와 함께,

  • 다양한 센서와 컨트롤러를 연결하여 안전한 원격 모니터링 및 제어를 지원하는 저전력, 연결된 Zigbee 기반 건물 자동화 시스템을 만드십시오.
  • 최대의 범위와 안정성을 위해 대규모의 분산 자체 해결 네트워크를 지원합니다.
  • 여러 센서를 연결하여 실내 환경을 최적으로 제어합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDM-LOWEND-IHD – 무선 RF 통신을 지원하는 세그먼트 LCD 기반 저가형 홈 디스플레이
  • CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD – ZigBee 홈 자동화 게이트웨이 레퍼런스 디자인
  • TIDC-ZNP-HOST-SW3 – 어떤 운영 체제에도 사용할 수 있는 휴대용 ZigBee 플러그인 소프트웨어 프레임워크
제품
  • CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 704kB 플래시
  • CC2652RSIP – SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈, 352KB 메모리
  • CC2642R – 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
하드웨어 개발
기술 리소스
소프트웨어 개발
DESIGN RESOURCES

Zigbee 기술을 사용하면 대규모 조명 배포를 제어할 수 있는 안정적인 네트워크를 만들 수 있습니다

Zigbee 메시 기술을 이용하면 최소한의 수고와 내장 인프라로 75개 이상의 노드로 조명 네트워크를 제어할 수 있습니다. 다음 조명 네트워크를 연결할 때는 TI가 보유한 20년간의 커넥티비티 경험과 우수한 품질의 제품 공급 및 업계 최고 수준의 지원을 활용하세요.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDC-ZLIGHT2-W – 가정 및 건물 자동화를 위한 간단한 백색 조광 가능 ZigBee 연결 LED 조명
  • TIDC-CC2650-CC2592-EMK – SimpleLink™ CC2650 무선 MCU 및 CC2592 범위 확장기 레퍼런스 디자인 - 122dB 링크 버짓
  • TIDA-01095 – 자연광 하베스팅 및 무선 연결을 지원하는 100W 조광 가능 DC-DC LED 드라이버 레퍼런스 디자인
제품
  • CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 704kB 플래시
  • CC2652PSIP – SimpleLink™ 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈(통합 전력 증폭기 포함)
  • CC2642R – 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
하드웨어 개발
기술 리소스
소프트웨어 개발
DESIGN RESOURCES

그리드 인프라 애플리케이션, 특히 대규모 메시 네트워크가 필요한 곳에 Zigbee를 추가하여 유지보수 비용을 절감하고 효율성을 개선하세요

전기 그리드는 향상된 모니터링 및 제어 기능으로 하루가 다르게 더 스마트해지고 있습니다. 이 중 대부분은 값비싼 케이블을 교체하고, 유지보수 접근성을 개선하고, 매우 넓은 배포 영역에 걸쳐서도 그리드 운영자에게 보다 확실한 제어 능력을 제공하는 데 사용할 수 있는 보안 Zigbee 무선 연결을 통해 지원됩니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDM-SMARTMETERBOARD3 – 스마트 전기 계량기 개발 플랫폼(SMB)
  • TIDA-00225 – BeagleBone Black용 데이터 집신기 케이프
  • TIDC-ZNP-HOST-SW3 – 어떤 운영 체제에도 사용할 수 있는 휴대용 ZigBee 플러그인 소프트웨어 프레임워크
제품
  • CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 704kB 플래시
  • CC2652RSIP – SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈, 352KB 메모리
  • CC2642R – 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
하드웨어 개발
기술 리소스
소프트웨어 개발
DESIGN RESOURCES
다양한 인프라를 구축할 때 크기, 전력 소비, 안정적인 연결은 엔지니어에게 수많은 과제를 안겨줍니다. 전력 소비를 최소화하고 Zigbee 에코시스템에 쉽게 통합할 수 있는 초소형 솔루션을 제공하는 TI의 SimpleLink 장치를 사용하여 이러한 인프라에서 게이트웨이로 바로 신뢰할 수 있는 데이터를 전송함으로써 고객이 설계에 자신감을 가지도록 할 수 있습니다.
– Paolo Redaelli | Krabo, 프로젝트 관리자

기술 리소스

리소스
리소스
Zigbee 제품 인증 개요
Zigbee SIG(Special Interest Group)를 통해 최종 제품을 인증하고 TI의 Zigbee 디바이스로 규정 준수 표준을 충족할 수 있습니다.
리소스
리소스
TI RF 범위 측정기
TI 무선 장치를 사용해 실내 및 실외 RF 링크의 범위 추정치를 계산하는 데 사용되는 툴입니다.
Application note
Application note
Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)
이 애플리케이션 보고서에서는 Z-Stack 3.5.0에서 구동되는 SimpleLink CC1352P 및 CC2652R 장치를 사용해 Zigbee® 3.0 대규모 메시 네트워크 테스트를 수행하는 데 사용되는 프로세스를 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF