Elektrobit

Automotive software solution provider

Elektrobit is an award-winning and visionary global vendor of embedded and connected software products and services for the automotive industry. With over 35 years of serving the industry, Elektrobit’s software powers over five billion devices in more than 600 million vehicles and offers solutions for car infrastructure software, connectivity & security, automated driving and related tools, and user experience. Elektrobit is a wholly-owned, independently-operated subsidiary of Continental.
基于 Arm 的处理器
AM67 具有三路显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 SoC AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC AM68 具有双核 64 位 Arm Cortex-A72、图形、单端口 PCIe 第 3 代、USB3.0 的通用 SoC AM68A 适用于 1 至 8 个摄像头、机器视觉、智能交通、零售自动化的 8 TOPS 视觉 SoC AM69 具有图形、PCIe Gen 3、以太网、USB 3.0 功能的通用八核 64 位 Arm Cortex-A72 处理器 AM69A 适用于 1-12 个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI 盒的 32TOPS 视觉 SoC TDA4AEN-Q1 适用于前置摄像头和驱动应用、具有 AI 功能的汽车级 ADAS SoC TDA4AH-Q1 适用于传感器融合和 L2、L3 域控制器且具有 AI 和视频编码器的汽车分析 SoC TDA4AL-Q1 通过摄像头和雷达传感器实现前置摄像头和 ADAS 域控制的汽车片上系统 TDA4AP-Q1 适用于 L2、L3 域控制器、具有 Arm® Cortex®-A72、AI 和视频编码器的汽车分析 SoC TDA4VE-Q1 通过 AI 实现自动泊车和驾驶辅助、具有视觉预处理和 GPU 的汽车片上系统 TDA4VEN-Q1 具有 AI、图形和显示功能且适用于入门级性能停车辅助应用的汽车级 ADAS SoC TDA4VH-Q1 适用于传感器融合和 L2、L3 域控制器且具有图形、AI 和视频协处理器的汽车 SoC TDA4VL-Q1 具有 AI 和图形、适用于环视泊车辅助应用的汽车片上系统 TDA4VM 具有深度学习、视觉功能和多媒体加速器的双核 Arm® Cortex®-A72 SoC 和 C7x DSP TDA4VM-Q1 适用于 L2、L3 和近场分析系统且采用深度学习的汽车片上系统 TDA4VP-Q1 适用于 L2、L3 域控制器、具有 Arm® Cortex®-A72、图形、AI、视频协处理器的汽车 SoC
联系人
提供的资源
  • 操作系统 (OS)
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
公司总部
  • Am Wolfsmantel 46
  • Erlangen, Bavaria, 91058
  • Germany

资源

操作系统 (OS)

EB-3P-TRESOS — Elektrobit EB tresos Classis AUTOSAR 软件

With decades of experience in the field of basic software, Elektrobit’s EB tresos product line and customized Classic AUTOSAR solutions help address each carmaker’s specific requirements delivering state-of-the-art software. For each project, Elektrobit offers the right solution to fit automotive (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。