Provizio Ltd

汽车毫米波雷达传感器
AWR1642 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器 AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR2243 76GHz 至 81GHz 汽车级第二代高性能 MMIC AWR2544 76-81GHz FMCW 卫星片上雷达传感器 AWR2944 适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC AWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Bay 80
  • Shannon Free Zone
  • Shannon, V14 VW82
  • Ireland

资源

评估板

PVIZ-3P-MIMSO — 适用于单芯片 77GHz 4D/成像雷达的 Provizio MIMSO 软件定义天线参考设计

MIMSO® 参考设计结合使用了德州仪器 (TI) AWR2944 毫米波雷达传感器和 Provizio MIMSO 有源天线,通过单芯片提供 20 倍的分辨率性能,因此可以平衡高性能成像雷达在感知和系统成本方面的挑战。

MIMSO 是一种软件定义的有源天线技术,其在天线层上嵌入了高速发送开关,可扩展 AWR2944 雷达传感器芯片的虚拟阵列通道数量。在接收路径上会进行低噪声放大以降低本底噪声,从而提供更大的范围和更密集的 3D 成像点云。

嵌入式 SPTDMA® (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。