主页 设计和开发 合作伙伴目录
Ventropic Technologies Co., Ltd.

Ventropic Technologies Co., Ltd.

Radar Module supplier for TI MMwave Radar sensors

Ventropic Technologies is an RF AI solutions provider, offering comprehensive solutions for indoor personnel safety monitoring to elderly care institutions, real estate, communities, insurance companies, and other industries. Leveraging RF, IoT, and artificial intelligence technologies, core hardware products perceive wireless signals to detect human positions, movements, gestures, respiration, and heartbeats, enabling non-contact, imperceptible, and highly private indoor human monitoring. 

工业毫米波雷达传感器
IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843AOP 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器 IWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器

 

汽车毫米波雷达传感器
AWR6843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843AOP 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器 AWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车级毫米波雷达传感器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 亚洲其他地区
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Hongyuan Headquarters Square, No. 188 South Fourth Ring West Road, Fengtai District
  • Beijing, Beijing, 100070
  • China

资源

评估板

VENTROPIC-3P-4G-IOT-RADAR — 适用于毫米波雷达传感器的 VENTROPIC-4G 物联网雷达模块

VENTROPIC-RTP 是一款集成了蓝牙和 Wi-Fi 通信功能的雷达开发模块,可简化客户产品的开发和市场进入流程。该内置固件可同时支持智能家居、老年人护理、医疗保健和其他场景的各种算法,让客户能够专注于应用开发。此外,它还兼容 Apple Home、Tuya、Xiaomi 等生态系统。而且,该模块还可以配备开发固件,为 AI 算法开发提供数据收集功能。结合 Ventropic 的雷达 AI 平台,可以快速开发和验证各种 AI 算法。

评估板

VENTROPIC-3P-NF-RADAR — 适用于毫米波雷达传感器的 ‌VENTROPIC-NF 雷达模块

VENTROPIC-RPI 是一款集成了蓝牙和 Wi-Fi 通信功能的雷达开发模块,可简化客户产品的开发和市场进入流程。该内置固件可同时支持智能家居、老年人护理、医疗保健和其他场景的各种算法,让客户能够专注于应用开发。此外,它还兼容 Apple Home、Tuya、Xiaomi 等生态系统。而且,该模块还可以配备开发固件,为 AI 算法开发提供数据收集功能。结合 Ventropic 的雷达 AI 平台,可以快速开发和验证各种 AI 算法。

评估板

VENTROPIC-3P-WIFI-RADAR — 适用于毫米波雷达传感器的 VENTROPIC-WiFi 雷达模块

VENTROPIC-RTL 是一款集成了蓝牙和 Wi-Fi 通信功能的雷达开发模块,可简化客户产品的开发和市场进入流程。该内置固件可同时支持智能家居、老年人护理、医疗保健和其他场景的各种算法,让客户能够专注于应用开发。此外,它还兼容 Apple Home、Tuya、Xiaomi 等生态系统。而且,该模块还可以配备开发固件,为 AI 算法开发提供数据收集功能。结合 Ventropic 的雷达 AI 平台,可以快速开发和验证各种 AI 算法。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。