Adaptive Digital Technologies, Inc.

Voice and audio solution provider

Voice Quality is as much a science as it is an art; it is not a one design fits all solution. Adaptive Digital can dramatically improve the quality and clarity of your speech communication application by delivering fielded, scalable, state-of-the-art voice enhancement algorithms/solutions, flexible configuration options, and real-world experience enabling exceptional voice call performance across each users’ environment.

Adaptive Digital’s products include High Definition acoustic echo cancellation (HD AEC™), HD stereo acoustic echo cancellation, Packet, line and Network Echo Cancellation, Voice Engine with SIP, high-density Conference engines, speech compression, telephony, and voice-quality algorithms across many platforms.

Adaptive Digital is a member of the Texas Instruments’ Design Network, and ARM Community.

Brian M. McCarthy, Founder and President of Adaptive Digital, is the originator of the product line of voice compression, echo cancellation and telephony signaling.

Arm ベースのプロセッサ
OMAP-L132 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 200MHz OMAP-L137 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz OMAP-L138 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz

 

デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320C5504 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB 搭載 TMS320C5505 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5514 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB 搭載 TMS320C5515 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB と LDC インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5517 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA (ハードウェア アクセラレータ) と SAR ADC 搭載 TMS320C5532 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz TMS320C5533 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載 TMS320C5534 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載 TMS320C5535 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C6412 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と McASP と I2cC とイーサネット搭載 TMS320C6414 McBSP 機能搭載、最大 720MHz、C64x 固定小数点 DSP TMS320C6415 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI 搭載 TMS320C6416 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI と VCP/TCP 搭載 TMS320C6418 C64x 固定小数点 DSP - 600MHz、McBSP と 2 x PCI 搭載 TMS320C6421 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 SDRAM 搭載 TMS320C6455 C64x+ 固定小数点 DSP、最大 1.2GHz、64 ビット EMIFA、32 および 16 ビット DDR2、1Gbps イーサネット TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6472 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6474 マルチコア デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6742 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 200MHz TMS320C6743 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz TMS320C6745 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 封止 TMS320C6746 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz TMS320C6747 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 封止 TMS320C6748 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、SATA 搭載
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ソフトウェア・コーデック
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 1710 Walton Road
  • Suite 301
  • Blue Bell, Pennsylvania, 19422
  • United States

参照情報

ソフトウェア・コーデック

ADT-3P-DSPVOIPCODECS — Adaptive Digital Technologies 社の DSP VOIP、スピーチ / オーディオ・コーデック

Adaptive Digital is a developer of voice quality enhancement algorithms, and best-in-class acoustic echo cancellation software that work with TI DSPs. Adaptive Digital has extensive experience in the algorithm development, implementation, optimization and configuration tuning. They provide (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。