Panasonic Industrial Devices Europe GmbH

Wi-Fi 製品
CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
本社
  • Zeppelinstraße 19
  • Lueneburg, 21337
  • Germany

参照情報

評価ボード

PIDEU-3P-W602 — パナソニック インダストリーの W602 ワイヤレス モジュール

PAN W602-1 は、コスト効率の優れたプロジェクトに適した Bluetooth® Low Energy 内蔵のシングル バンド 2.4GHz コンパニオン モジュールであり、TI (テキサス・インスツルメンツ) のチップセット CC3301 をベースにしています。

PAN W602-2 は、データ レートの向上または干渉の低減を必要とするプロジェクトに適した、Bluetooth Low Energy を内蔵した 2.4GHz と 5GHz のデュアル バンド コンパニオン モジュールであり、TI (テキサス・インスツルメンツ) のチップセット CC3351 をベースにしています。 

(...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。