(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
Techno Horizon CO., LTD.
Provides various products and services based on imaging, IT and robotics
Techno Horizon CO., LTD. has over 20 years of projector design and production experience. They offer highly robust projectors for 3D Imaging. Thier standard 0.3" and 0.47" models incorporate effective functions for 3D Imaging, such as external synchronization and uploading of arbitrary patterns, and are highly robust due to the use of components that do not deteriorate over time. Customization is available, contact Techno Horizon CO., LTD. for more information.
-
+81 528238551
- パートナーへのお問い合わせ
- www.technohorizon.co.jp
- 光学モジュール
- アジアの他の地域
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
- Chikama-tori 2-13-1 Minami-ku
- Nagoya, 457-0071
- Japan
参照情報
TECHNO-3P-DLP3310-D — DLP3310 を使用したディスプレに対応する、TECHNO HORIZON Co.,Ltd. の各種光学モジュール
Techno Horizon Co. Ltd. は、DLP3310 を使用した DLP® ディスプレイ アプリケーション向けの光学モジュールの設計と製造に関する専門知識を持つ独立系サード パーティー企業です。光学モジュールはコンパクトなアセンブリ部品であり、デジタル マイクロミラー デバイス、光源、光学部品、関連機械部品などを搭載しています。各種光学モジュールとそれらの仕様を策定および製造しているのは、テキサス・インスツルメンツではなく、サード パーティー企業です。そのため、このリストに掲載のモジュールは、現時点でサード パーティー企業が製造中であることを期待できます。