(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
Variscite
System on module vendor for TI Arm-based processors with pin-compatible, scalable module families
For almost two decades Variscite has been developing, producing and manufacturing a powerful range of system on modules, consistently setting market benchmarks in terms of speed and innovation.
The company's portfolio is based on leading SoC vendors, including Texas Instruments.
All Variscite production is performed at fully ISO 13485, 9001 and 14001 compliant facilities, satisfying an international customer and regulatory requirements for a broad range of industries including medical devices and related services. The company's production facilities are equipped with the most advanced SMT machines that ensure punctual deliveries and high-quality products.
Having first entered the embedded market in 2003 with specialized designs for a variety of industrial applications, Variscite has continued to innovate and be first-to-market. A couple highlights include the release of the first Cortex-A8 SOM back in 2009 and, in 2011, breaking the speed record again with the first OMAP4460-based 1.5GHz Cortex-A9 system on module.
Variscite serves more than 5,000 customers in over 50 countries worldwide, delivering a cost-sensitive high-performance portfolio that combines interface flexibility with advanced power management. Variscite transforms clients' visions into successful products.
The Variscite mission statement: -To innovate with future-proof solutions, well ahead of the market -To provide comprehensive, rapid and premier technical support throughout the design cycle -To deliver a one-stop-shop for total System on Module solutions and design services
-
+97-299-562-910
- パートナーへのお問い合わせ
- www.variscite.com
- 評価ボード
- アジアの他の地域
- アフリカ
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
- 4 Hamelacha St. Lod
- 7152008 Israel
- Lod, 7152008
- Israel
参照情報
VAR-3P-SITARASOMS — Variscite 社 Sitara SOM
VAR-3P-SOM-AM62 — GPU を搭載し 1.4GHz で動作する AM625 Arm Cortex-A53 プロセッサ向け、Variscite の VAR-SOM-AM62 SoM (システム・オン・モジュール)
VAR-SOM-AM62 は、高性能 CPU、消費電力の低減、グラフィック機能搭載という特長を組み合わせた、SoM (システム・オン・モジュール) / CoM (コンピュータ・オン・モジュール) です。この SoM は、産業用組込み製品や消費電力重視エッジ・デバイス向けのソリューションであり、1.4GHz 動作のクワッド Cortex™-A53 を採用した TI AM625x と、400MHz 動作の Cortex-M4F と、333MHz 動作の PRU リアルタイム・コプロセッサを搭載しています。
(...)