Virtual Extension, Ltd.

Wireless lighting control provider

Virtual Extension develops and markets high performance Wireless Mesh network products for use in advanced lighting control, smart metering, wireless sensor networks and similar industrial, security and automotive applications requiring robust and fully bi-directional networking capabilities. A unique technology, VEmesh™ has been designed to obtain the best coverage, with practically unlimited number of nodes and hops, and to have the farthest range and highest RF resiliency in its class.

In Lighting Control, the two families of products are Wireless extension to DALI and General Purpose, with the later transparent to most lighting control protocols and able to support up to 16,000 nodes on a single network and with IPv6 as an option. These Lighting Control Solutions product are mainly used for street and highway, outdoor, indoor and emergency types of smart lighting.

In Smart Metering, VEmesh networks power today the largest deployment of smart electricity meters in Israel. The water and gas networks consume extremely low power for years of operation on a single battery. The communication capabilities of VEmesh help reduce energy consumption, enhance customer satisfaction, and improve the reliability of the metering grid.

Virtual Extension offers both standard products and highly customized VEmesh networking solutions.

お問い合わせ
ご提供リソース
  • サポート・ソフトウェア
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • ヨーロッパ
  • 北米
本社
  • 5 Menachem Begin Blvd.
  • Beit Dagan, 50200

参照情報

サポート・ソフトウェア

MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR — VEmesh

センサー ネットワーク ユニット:Virtual Extension Diversity Path Mesh™ 技術に基づくノード(端末)およびゲートウェイで、ライセンスのない周波数帯域で動作します。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。