Millilab Co., Ltd.

産業用ミリ波レーダー・センサ
IWRL6432 シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • 4F., No. 72, Wugong 6th Rd.
  • New Taipei City, 248021

参照情報

評価ボード

MLAB-3P-TP201-AS01 — バイタルサインと占有検出の各アプリケーション向け、Mililab の IWRL6432 レーダー開発キット

Millilab の TP201-AS01 は、TI の IWRL6432 レーダー開発キットをベースとしており、主にバイタルサインと占有状態検出の各アプリケーションで活用されています。このキットは、水平方向 140 度、垂直方向 68 度の視野角 (FOV) を実現する mLAB AS01 アンテナ設計と、TI の IWRL6432 ミリ波レーダー チップを採用しています。UART 経由でインターフェイスを確立するほか、IP カメラ、ドアベル、ベビー モニタなどのデバイスと互換性があります。ボードのサイズは 30mm × 20mm × 10mm (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。