Algotron

DSP software solution provider

AlgoTron supply quality software for DSP-related functions in the field of electronics. Specialising in telecoms and audio applications, we have a range of code modules in the following categories: telephone modem data pumps, telephony signal interfacing eg Caller ID, DTMF, audio and speech coding, and utility components such as FFT. The modules have 2 software formats: assembler for the Texas Instruments TMS320C5000 range of DSP processors, and C for DSP-/micro-processors in general. We can also generate bespoke code and perform contract work / consultancy in the field of DSP. We have much experience in designing and implementing from scratch. Our target customers are manufacturers.

DSP(디지털 신호 프로세서)
TMS320C5504 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB TMS320C5505 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 120MHz, USB TMS320C5515 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 120MHz, USB, LDC 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5517 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 200MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz TMS320C5533 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB TMS320C5534 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스 TMS320C5535 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC
연락처
제공된 리소스
  • 소프트웨어 코덱
지원되는 지역
  • 북미
본사
  • 5 White Horse Drive
  • Epsom, KT18 7NE

자료

소프트웨어 코덱

ALGOT-3P-DSPVOIPCODECS — Algotron C5000 DSP 텔레콤 및 오디오 코덱

Algotron provides C5000 DSP software modules for telecoms & audio. Examples are: modem data pumps, speech coders, signal generators & detectors for DTMF and caller ID. All modules feature simple yet flexible interfaces with full re-entrancy. They come with user's guides, example (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다