Altos Radar Inc.

Arm 기반 프로세서
TDA2SX ADAS 애플리케이션용 완전한 기능의 그래픽, 비디오 및 비전 가속화 기능을 갖춘 SoC 프로세서 TDA4VE-Q1 AI, 비전 사전 처리 및 GPU를 지원하는 자동 주차 및 운전자 지원을 위한 오토모티브 시스템 온 칩 TDA4VEN-Q1 엔트리 성능 주차 지원 애플리케이션을 위한 AI, 그래픽 및 디스플레이를 지원하는 차량용 ADAS SoC

 

차량용 mmWave 레이더 센서
AWR2243 76GHz~81GHz 오토모티브 2세대 고성능 MMIC
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 2069 Crist Dr
  • Los Altos, California, 94024
  • United States

자료

평가 보드

ALTOS-3P-V2 — TDA4 프로세서에 기반한 Altos 4칩 계단식 이미징 레이더

Altos Radar는 세계 최고의 자동차 애플리케이션용 이미징 레이더 개발자입니다. 

 

Altos V2 는 TI AWR2243 MMIC 및 TDA4 프로세서를 기반으로 하는 4칩 계단식 이미징 레이더 디자인입니다. 맞춤형 12TX 및 16TX 안테나 어레이 설계, 완전한 신호 처리 파이프라인, TI의 TDA4 프로세서에 임베디드 구현, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)를 위한 세계적 수준의 포인트 클라우드 출력을 제공합니다.

 

Altos V2는 4칩 계단식 이미징 레이더의 진정한 기능을 경험하기 위한 훌륭한 출발점입니다. (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다