특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
ArduCam
Camera module vendor, camera accessories for single board computers and development kits
ArduCam has been offering camera solutions for a decade, mainly by solving camera-related problems for prevailing hardware platforms among developers.
Cameras are complex devices that require expertise in hardware/software engineering and driver development. You don’t have to become a full-stack camera developer to start your project – ArduCam will make the camera straightforward enough so you can concentrate on what you’re good at.
연락처
-
+1-319-471-7640
- 파트너에 문의하기
- www.arducam.com
제공된 리소스
- 개발 키트
지원되는 지역
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 아프리카
- 오세아니아
- 유럽
- 인도
- 일본
- 중국
본사
- 11/F, Lee KA Industrial Building, 8 NG Fong Street
- San Po Kong, Kowloon, 100003 Hong Kong
- Hong Kong, 210046
- Hong Kong
자료
개발 키트
ARDCM-3P-V3LINK-CAM — 극한 용도 V3Link 시리얼라이저/디시리얼라이저 장치 기반의 극한 용도 카메라 모듈 신속한 프로토타이핑 키트
Arducam의 V3Link 카메라 키트는 IMX219 센서와 V3Link 인터페이스를 갖춘 풀 HD를 자랑하며, 고대역폭, 장거리 비전 프로젝트에 사용됩니다. 피복된 동축 케이블은 최대 10m의 거리에서 안정적인 전력 및 데이터 전송을 보장하여 짧은 대기 시간을 유지하여 최적의 성능을 보장합니다.
4×8MP 카메라 모듈을 갖춘 이 키트를 사용하면 유연한 채널 전환 또는 독립 제어가 가능합니다. 멀티 카메라 동기화와 원격 제어를 모두 지원하는 이 제품은 탁월한 유연성과 편의성을 제공합니다.
고지 사항