특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
bytes at work AG
System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services
Since 2010, the bytesatwork team have used their know-how and expertise to develop into one of the leading embedded Linux providers in Europe. Consistently working according to the software-first approach – because software drives innovation. All products and solutions are developed, assembled and produced in Winterthur, Switzerland. Therefore, they meet Swiss quality standards—and the standards of our customers.
Arm 기반 프로세서
연락처
-
+41-522-137-979
- 파트너에 문의하기
- www.bytesatwork.io
제공된 리소스
- 평가 보드
지원되는 지역
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 아프리카
- 오세아니아
- 유럽
- 인도
- 일본
- 중국
본사
- Technoparkstrasse 7
- Winterthur, 0041-52-2137979
자료
평가 보드
BYTES-3P-BE-AM6254 — bytes at work bE-AM6254 system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
Industrial-grade reliability paired with a powerful 3D graphics core, high-speed memory, dual display interfaces and advanced security features to meet the needs of industry 4.0
The byteENGINE Am62x, or bE-AM6254, is a system on module based on the AM623 and AM625 processors, with flexible (...)
평가 보드
BYTES-3P-SITARASOMS — bytes at work Sitara SOM
bytes at work develops industrial computing products and services. They offer SOMs based on Sitara Arm® processors.
Learn more about bytes at work at http://www.bytesatwork.io/en.
Learn more about bytes at work at http://www.bytesatwork.io/en.
고지 사항