Edge Impulse

Build datasets, train models and optimize to run on any edge device using the Edge Impulse platform

Edge Impulse is ushering in the future of embedded machine learning by empowering developers to create and optimize solutions with real-world data. We are making the process of building, deploying, and scaling embedded ML applications easier and faster than ever, unlocking massive value across every industry, with millions of developers making billions of devices smarter.

Edge Impulse developers can get data from various sources, including their own sensor hardware, public datasets, and data generated through simulations or synthetic data generation. With the built-in integration to leading Texas Instruments products, developers can build optimized production-ready models faster.

Sub-1GHz 무선 MCU
CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기
연락처
제공된 리소스
  • 지원 소프트웨어
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 3031 Tisch Way
  • 110 Plaza West
  • San Jose, California, 95128
  • United States

자료

지원 소프트웨어

EI-3P-WIRELESS-CONNECTIVITY — Edge Impulse Embedded AI development platform

With TI Silicon and Edge Impulse you can create your own machine learning application in less than 10 minutes with no prior programming or machine learning experience. Quickly collect real world sensor data from a variety of sources, train ML models on the Edge Impulse cloud-based platform, and (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다