Engicam s.r.l.

System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services

ENGICAM is focused on designing, developing, and producing high-performance embedded computing products focused on the following core principles:

Longevity: All modules have a guaranteed long-term production availability, up to 15 years from CPU launch.

Smallest form factor: For easy integration, modules are designed and developed taking care to minimize the form factor.

Robustness: Engicam modules are proven in hundreds of different applications under extremely hard thermal and mechanical operating conditions.

Scalability: The majority of Engicam modules are available in SODIMM, MicroGEA, or SMARC formats and are mutually compatible for a complete scalability.

Arm 기반 프로세서
AM623 IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원 AM625 HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Via dei Pratoni, 16
  • 50018 Scandicci (Florence) Italy
  • Florence, 50018

자료

평가 보드

ENGCM-3P-ICORE-AM62X — Engicam i.Core-AM62x SO-DIMM system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The new i.Core AM62x system on module is based on the AM623 and AM625 processor device families, and the module is equipped to optimally take advantage of the 1-4 Arm® Cortex®-A53 CPU cores at up to 1.4-GHz and Cortex-M4F MCU co-processor at up to 400MHz. The cost-optimized module will (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다