특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
Shenzhen Feasycom Co., Ltd
IoT products and services provider
Feasycom focuses on the research and development of IoT products and services. We have our own Bluetooth & Wi-Fi stack implementations and provide a one-stop solution. Our solution categories cover Bluetooth, Wi-Fi, RFID, 4G, Matter/Thread and UWB technologies.
-
+86 150 1256 0161
- www.feasycom.com/product
- 도터 카드
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 유럽
- 일본
- 중국
- Rm 508, Building A, Fenghuang Zhigu, No.50, Tiezai Road
- Xixiang, Baoan District
- Shenzhen, 518102
- China
자료
FEASY-3P-BT616-BT618V — CC2640용 FEASYCOM BT616 및 BT618V Bluetooth 모듈
FSC-BT616은 TI CC2640R2F 칩셋 기반의 Bluetooth 저에너지 5.1 모듈입니다. GAP, ATT/GATT, SMP 및 L2CAP 프로필을 지원합니다. 이 모듈은 베이스밴드 컨트롤러를 소형 패키지(통합 PCB 안테나)에 통합하여 설계자들이 제품 모양에 더 잘 맞출 수 있도록 했습니다.
FEASY-3P-BW1102FJ — Feasycom FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6® 및 Bluetooth® 5.4 모듈
Feasycom의 BW1102FJ는 CC3351 IC에 기반을 둔 Wi-Fi 및 Bluetooth 콤보 모듈의 작은 크기와 낮은 프로파일입니다. 보드 크기는 12mm × 15mm이며 SMT(표면 실장 기술) 프로세스로 쉽게 제조할 수 있으며 태블릿, PC, 모바일 장치 및 소비자 제품에 매우 적합합니다. Bluetooth 5.4를 위한 호스트 프로세서와 고속 UART 인터페이스와 연결할 수 있는 Wi-Fi를 위한 보안 디지털 입력 출력(SDIO) 2.0 인터페이스를 제공합니다.
Wi-Fi 6 및 Bluetooth 5.4를 (...)
FEASY-3P-WF210 — Feasycom FSC-WF210 2.4GHz Wi-Fi 4모듈
Feasycom의 FSC-WF210은 무선 연결이 가능한 고성능, 고집적 멀티미디어 및 대량 데이터 전송 SoC(System-on-Chip) 솔루션으로, CC3220SF와 호환되는 제품에 무선 기능을 추가하려는 설계자에게 이상적입니다. 이 제품은 베이스밴드, 무선 트랜시버, 전원 관리 등 필수 전자 부품을 단일 SoC에 통합합니다. 전원 관리 서브시스템에는 광범위한 공급 전압을 지원하는 통합 DC/DC 컨버터가 포함되어 있으며, 저전력 모드를 지원하여 배터리 수명을 향상시킵니다. 스테이션, AP 및 Wi-Fi Direct 모드와 (...)