Huber+Suhner AG

산업용 mmWave 레이더 센서
IWR1443 MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR1642 DSP 및 MCU가 통합된 싱글 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR1843 DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서 IWR1843AOP 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서 IWR2243 76GHz~81GHz 산업용 고성능 mmWave 센서 프론트 엔드 IWR2944 DSP, MCU 및 이더넷이 통합된 단일 칩, 76GHz~81GHz 산업용 고성능 레이더 IWR6243 57GHz~64GHz 산업용 고성능 mmWave 센서 프론트 엔드 IWR6443 MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 IWR6843 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합 IWRL1432 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 산업용 mmWave 레이더 센서 IWRL6432 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서

 

차량용 mmWave 레이더 센서
AWR1243 76GHz~81GHz 고성능 오토모티브 MMIC AWR1443 MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 싱글 칩 76~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1642 DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1843 DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1843AOP 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR2243 76GHz~81GHz 오토모티브 2세대 고성능 MMIC AWR2544 76-81GHz FMCW 위성 레이더 온칩 센서 AWR2944 코너 및 장거리 레이더용 오토모티브 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC AWR6443 MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR6843 DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서 AWRL1432 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서 AWRL6432 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서
연락처
제공된 리소스
  • 하드웨어 프로그래밍 도구
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Degersheimerstrasse 14
  • Herisau, 9100

자료

하드웨어 프로그래밍 도구

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4 — HUBER+SUHNER의 ADAS 레이더 센서를 위한 안테나 설계

77GHz 3D 도파관 안테나 4TX 4R - RF 기판 독립형 솔루션 제품군

Huber+SUHNER는 RF 기판 독립 솔루션용으로 설계된 2세대 3D 금속 플라스틱 도파관 안테나를 개발 및 제조하고 있습니다. 독점 인터페이스로 구현된 이 첨단 기술은 125mm2의 소형 포트 영역에서 전체 차량용 77GHz 레이더 대역(76GHz~81GHz)을 포함하는 4TX, 4RX 구성 채널로 차세대 고밀도 LOP(Launch-on-Package) 모놀리식 마이크로파 집적 회로(MMIC)를 지원합니다. 안테나 설계는 MMIC 패키지 크기를 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다