특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
Jorjin Technologies
Wireless system-on-module provider
Founded in 1997, Jorjin began as a manufacturer of SoM (system-on-modules) and SiP (system-in-package) products, eventually to become the largest supplier in the global market. As a logical next step, given the unstoppable trend of wearables and IIoT concepts in the near future, Jorjin has put its experience accumulated over 20 years regarding wireless, central processing, imagery and sensory equipment behind this wave, to provide smart glasses and IIoT solutions.
-
+86622649-0055
- 파트너에 문의하기
- www.jorjin.com
- 도터 카드
- 평가 보드
- 북미
- 17F, No 239, Sec. 1, Datong Rd.
- Xizhi Dist.
- New Taipei City, Taiwan, 22161
- China
자료
JRJN-3P-WG7A51 — Jorgin Technologies 2.4GHz 및 5GHz Wi-Fi® 6 Bluetooth® 저에너지 5.4 WG7A51-01 SiP 모듈
WG7A51-01 SiP(System in Package) 모듈은 모든 핸드셋 및 휴대용 장치에 가장 자주 요구되는 설계로, CC3351 SimpleLink™ 듀얼 밴드(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 집적 회로(IC)가 탑재되어 있습니다. 이 제품은 최고의 Wi-Fi 및 Bluetooth 저에너지 공존성 상호 운용성과 TI의 절전 기술을 제공합니다.
WG7A51-01 WLAN은 1.8V SDIO 인터페이스를 통해 호스트 프로세서에 연결되며 Bluetooth는 UART를 통해 (...)
JRJN-3P-MT5C01-03 — Jorjin Technologies 레이더 모듈
MT5C01-03 is a 60GHz mmWave antenna on module (AoM) sensor which combines our industrial IWRL6432AOP single-chip radar technology. The sensor module provides a good solution for industrial IoT market, designed for ultra-accuracy, small form factor and low-power consumption.