설계 및 개발 파트너 디렉토리
Murata Manufacturing Co., Ltd.

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Leader in the design and manufacture of electronic components; capacitors, sensors, piezos and more

Murata is a worldwide leader in the design and manufacture of electronic components, solutions, communication modules and power supply modules.

Murata's new ultrasonic cleaning device is a revolutionary product that is set to transform the way the automotive industry maintains clear vision among cameras and sensors. Designed for AD/ADAS driving, the device provides rapid operation, allowing for a fast response time of less than a second.

산업용 mmWave 레이더 센서
IWR6843 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합 IWRL6432 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서

 

차량용 mmWave 레이더 센서
AWRL6432 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 10-1, Higashikotari 1-chome
  • Kyoto, 617-8555
  • Japan

자료

평가 보드

MURATA-3P-AUTORADAR-Q1 — 오토모티브 제품용 Murata mmWave 레이더 센서 모듈

Murata mmWave 레이더 모듈에는 TI 칩셋(AWR 시리즈 및 IWR 시리즈)과 최적화된 자체 안테나가 포함되어 있습니다. 이 모듈은 자동차 시장을 위한 초소형 고품질 모듈입니다. Murata는 mmWave 레이더 솔루션, 빠른 평가 지원, 고객 인클로저 설계 지원 및 RF 인증 지원에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다.
평가 보드

MURATA-3P-INDRADAR — 산업용 제품을 위한 Murata mmWave 레이더 센서 모듈

Murata mmWave 레이더 모듈에는 TI 칩셋(AWR 시리즈 및 IWR 시리즈)과 최적화된 자체 안테나가 포함되어 있습니다. 이 모듈은 산업 시장을 위한 초소형 고품질 모듈입니다. Murata는 mmWave 레이더 솔루션, 빠른 평가 지원, 고객 인클로저 설계 지원 및 RF 인증 지원에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다.
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다