Optecks, LLC

DLP optical, electronic & software solution provider

Optecks is a Texas Instruments Authorized Design House based in Tulsa, Oklahoma, USA that is dedicated to providing both standard and customized solutions for DLP-based systems and products in a wide variety of applications. DLP technology is being employed in a continually growing variety of important and high profile applications, including a variety of displays, 3D printing, DLP-based spectroscopy, 3D machine vision, Lithography, and the manipulation and control of lasers. Optecks is uniquely positioned to provide the technical expertise and resources needed to develop Optical, Electronic and Software solutions to your application.

가시 제품(420~700nm)
DLP4500 0.45인치, WXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLPC350 DLP4500 및 DLP4500NIR 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러

 

근자외선 제품 (400~420 nm)
DLP6500FYE 0.65인치 1080p s600 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLPA200 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 드라이버 DLPC410 DLP650LNIR, DLP7000 및 DLP9500 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러 DLPC900 DLP6500, DLP670S, DLP500Y 및 DLP9000 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

근자외선 제품(400~420nm)
DLP7000 0.7인치, XGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

근적외선 제품(>700nm)
DLP650LNIR 0.65인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

분광학 및 광 네트워킹 제품
DLP2010NIR 0.2인치, WVGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
연락처
제공된 리소스
  • 광학 모듈
  • 애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 북미
본사
  • 4502 E. 41st Street
  • 4W138
  • Tulsa, Oklahoma, 74135
  • United States

자료

광학 모듈

OPTECKS-3P-RAY65 — DLP LightCrafter 6500용 Optecks RAY 65S, 광학 모듈

Optecks’ RAY 65S series of optical modules are designed specifically for 0.65” digital micro-mirror devices with 16:9 aspect ratio such as the DLP6500FYE. All optical components have a high-quality anti-reflection (AR) coating. The RAY 65S LED Monochromatic and full featured RGB systems (...)
광학 모듈

OPTECKS-3P-RAY70 — DLP7000용 Optecks RAY 70A 광학 모듈

Optecks’ ray 70A optical module is designed for optimal image quality using a 0.7” diagonal  digital micro-mirror device with a 4:3 aspect ratio such as the DLP7000. The monochromatic system combines the high resolution, high quality ray optical module with a high-power, (...)
광학 모듈

OPTECKS-3P-SPARKNIR — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

The SPARK NIR telecentric optical engine is designed for the 0.65” digital micro-mirror devices with 16:9 aspect ratio such as the DLP650LNIR. All optical components have a high-quality anti-reflection (AR) coating within 600 - 1050 nm spectrum. The SPARK optical engine has the capability of (...)

평가 보드

OPTECKS-3P-TNIR — DLP(R) NIRscan Nano 전달 EVM(평가 모듈 및 보드)

The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — DLP 고급 조명 제어 제품용 Optectks 조명 애니메이터 소프트웨어

Optecks’ Light Animator is a software package with a visual interface that allows scientists and engineers to quickly design pattern sequences and triggering for light control applications using DLP® technology. Light Animator supports the DLP LightCrafter 6500, DLP Discovery 4100 and DLP (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다