Pentek Inc.

Hardware design service provider

Pentek's mission is to provide the embedded community with leading edge system- and board-level solutions for the most demanding requirements in data acquisition, digital signal processing and software radio applications through excellence and innovation.

Pentek, an ISO 9001:2015 certified company, was founded in 1986 and is now the premier source for high-speed real-time recording systems and software, data acquisition and I/O, DSP (digital signal processing) and SDR (software defined radio) products.

Our customers enjoy the performance and flexibility afforded by our system- and board-level commercial and conduction-cooled product lines and our world-class applications support.

고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC12DJ3200 12비트, 듀얼 3.2GSPS 또는 단일 6.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 북미
본사
  • One Park Way
  • Upper Saddle River, New Jersey, 07458
  • United States

자료

평가 보드

PENTEK-3P-71141-XMC — Pentek Model 71141 1채널 6.4GHz 또는 2채널 3.2GHz ADC, 2채널 6.4GHz DAC Kintex UltraScale - XMC

Accelerate your project by considering a complete off-the-shelf board that utilizes the ADC12DJ3200. The Pentek Jade® Model 71141 is an ideal radar and software radio interface solution that includes the Texas Instrument's ADC12DJ3200 ADC. The solution from Pentek provides a one-channel 6.4GSPS (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다