특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
Panasonic Industrial Devices Europe GmbH
연락처
제공된 리소스
- 도터 카드
- 평가 보드
본사
- Zeppelinstraße 19
- Lueneburg, 21337
- Germany
자료
도터 카드
PIDEU-3P-W602 — Panasonic Industry W602 무선 모듈
PAN W602-1은 비용 효율적인 프로젝트를 위한 Bluetooth® 저에너지 기능이 통합된 단일 밴드 2.4GHz 컴패니언 모듈로, 텍사스 인스트루먼트의 칩셋 CC3301을 기반으로 합니다.
PAN W602-2는 Bluetooth 저에너지가 통합된 듀얼 밴드 2.4 및 5GHz 컴패니언 모듈로, 더 많은 데이터 속도나 더 적은 간섭이 필요하고 텍사스 인스트루먼트의 칩셋 CC3351을 기반으로 합니다.
컴패니언 모듈은 SDIO 또는 SPI를 통해 Wi-Fi® 및 HS UART 또는 SPI를 통해 Bluetooth용 Linux® (...)
평가 보드
PIDEU-3P-PAN13X6C — Panasonic Industry PAN13x6C Bluetooth 무선 주파수(RF) 모듈
Panasonic의 PAN1326C2/PAN1316C 시리즈는 텍사스 인스트루먼트™ 7세대 블루투스 코어 통합 회로인 CC2564C를 사용하기 쉬운 모듈 형식으로 제공하는 호스트 제어 인터페이스(HCI) 블루투스® 무선 주파수(RF) 모듈입니다. PAN1326C2/PAN1316C는 블루투스 ® 5.1과 호환되며 다른 Bluetooth 저에너지 솔루션보다 2배 빠른 동급 최고의 RF 성능을 제공합니다. 이 시리즈는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 하나는 통합 칩 안테나(ENW89823A5KF)를 장착하여 RF 설계를 최소한으로 (...)
고지 사항