Pionix GmbH

Open-source software stacks and customized solutions for EV charging systems

PIONIX is a company that wants to accelerate the shift to clean mobility, and the company that initiated EVerest: a Linux-based open source software for AC and DC charging points.

With their deep knowledge of chargers, hardware components and software, PIONIX supports the full software product lifecycle. Under the product name BaseCamp PIONIX provides maintenance, integration and update services for the EVerest system.

This mission of PIONIX is to make sure that your chargers are up and running and ready to charge any car any time.

EVerest integrates all relevant charging standards like OCPP 1.6 and 2.0, ISO 15118, DIN SPEC 70121, EN61851 and all further standards to come. User interfaces and other features can be added to make the charger unique for your customer. EVerest is licensed under Apache 2.0, so can be fully commercialized, with your own additions and features and your own license.

As part of the Linux Foundation Energy, the EVerest community will also implement future requirements like grid relevant mechanisms (such as, dynamic electricity price, load balancing / reduction or smart home).

By using the readily-available EVerest software stack, EV chargers can be brought to market faster and cheaper with reduced risks.

Arm 기반 프로세서
AM623 IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원 AM625 HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원
연락처
제공된 리소스
  • 운영 체제(OS)
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Ewald-Renz-Straße 1a
  • 76669 Bad Schönborn, Germany
  • Bad Schönborn, 76669
  • Germany

자료

운영 체제(OS)

PIONX-3P-SW-EVSE — 전기차(EV) 충전소용 PIONIX® EVerest 오픈 소스 운영 체제

Everest는 AC 및 DC 충전 지점을 위한 Linux 기반 오픈 소스 소프트웨어입니다.

Everest는 OCPP 1.6 및 2.0, ISO 15118, DIN 사양 70121, EN61851 및 모든 향후 추가 표준 등의 모든 관련 충전 표준을 통합하고 있습니다. 사용자 인터페이스 및 기타 기능을 추가하여 고객에게 고유한 충전기를 만들 수 있습니다. Everest는 Apache 2.0에 따라 라이센스가 부여되므로 추가 기능과 자체 라이센스를 통해 완벽하게 상용화할 수 있습니다!

 

또한 Linux Foundation (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다