특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
Plextek
Plextek develops advanced radar, IoT and alt-navigation solutions to a wide array of customers.
Plextek collaborates with TI, offering advanced radar solutions that exceed the capabilities of TI's evaluation boards. Plextek's upgraded radar technology, expands the potential uses for TI's chips. As a trusted collaboration partner, Plextek provides valuable feedback for hardware and software improvements, driving future innovation. Plextek's "One TI board, for many uses" approach allows TI customers to unlock multiple improvement paths and maximize the value of their TI evaluation boards.
-
+44-017-9953-3200
- 파트너에 문의하기
- www.plextek.com/
- 평가 보드
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 아프리카
- 오세아니아
- 유럽
- 인도
- 일본
- 중국
- The Plextek Building
- London Road
- Great Chesterford, CB10 1NY
- United Kingdom
자료
PLX-3P-PLXT60 — Plextek PLX-T60 레이더 모듈
Plextek의 PLX-T60 플랫폼은 규모와 속도로 맞춤형 mmWave 레이더 솔루션을 신속하게 개발 및 배포할 수 있도록 지원합니다. PLX-T60 플랫폼은 TI의 xWR6843 단일 칩 60GHz~64GHz mmWave 레이더 칩셋과 향상된 감지 성능을 제공하도록 설계된 새로운 기판 통합 도파관 안테나를 결합합니다. 안테나 설계를 통해 칩의 최대 대역폭을 실현할 수 있으며, 더 넓은 범위의 해상도를 제공하거나 상호 간섭 없이 더 많은 장치가 동시에 작동할 수 있게 됩니다. 안테나 설계가 다르면 최적의 성능으로 다양한 응용 (...)