Provizio Ltd

차량용 mmWave 레이더 센서
AWR1642 DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1843 DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR2243 76GHz~81GHz 오토모티브 2세대 고성능 MMIC AWR2544 76-81GHz FMCW 위성 레이더 온칩 센서 AWR2944 코너 및 장거리 레이더용 오토모티브 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC AWRL1432 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Bay 80
  • Shannon Free Zone
  • Shannon, V14 VW82
  • Ireland

자료

평가 보드

PVIZ-3P-MIMSO — 단일 칩 77GHz 4D/이미징 레이더를 위한 Provizio MIMSO 소프트웨어 정의 안테나 레퍼런스 설계

MIMSO® 레퍼런스 설계는 텍사스 인스트루먼트의 AWR2944 mmWave 레이더 센서와 Proviszio MIMSO 능동 안테나를 결합하여 단일 칩에서 20배 더 높은 해상도의 성능을 추출하여 고성능 이미징 레이더의 인식 및 시스템 비용 과제를 균형을 맞춥니다.

MIMSO는 AWR2944 레이더 센서 칩의 가상 어레이 채널의 수를 확장하기 위해 안테나 계층에 고속 전송 스위칭을 포함하는 소프트웨어 정의 능동 안테나 기법입니다. 저잡음 증폭이 수신 경로에 적용되어 잡음 플로어를 줄여 확장된 범위를 제공하고 더 밀도가 높은 3D (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다