설계 및 개발 파트너 디렉토리
Sundance Digital Signal Processing Inc.

Sundance Digital Signal Processing Inc.

DSP design service provider

Sundance DSP is a worldwide supplier of high-performance DSP and FPGA processor boards and I/O modules in support of high-performance, parallel processing applications in various fields including, imaging, radar, sonar, simulation, industrial control, and military.

The hallmark is total flexibility with infinite expandability based on industry standard platforms like PCI, PCI Express, PMC and XMC using the latest DSP and FPGA technologies.

Support for embedded applications, using conduction cooled hardware, in Software Defined Radio (SDR), Beamforming, image processing, telecommunications, industrial automation and military.

고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC31JB68 16비트, 500MSPS, 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 북미
본사
  • 1575 Delucchi Lane
  • Suite 215
  • Reno, Nevada
  • United States

자료

평가 보드

SDSP-3P-FMC-ADC500-5 — Sundance Digital Signal Processing Inc. FMC-ADC500-5 하이 핀 카운트 FMC 모듈

FMC-ADC500-5 is a high pin count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s with a dynamic range of 16 bits. The module has 5 ADC31JB68 ICs from Texas Instruments together with an HMC7044 from ADI which is the source of clocks feeding the ADCs. Provision for external clock (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다