Saykal Elektronik A.S.

차량용 mmWave 레이더 센서
AWR1843AOP 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Bilisim Vadisi
  • 1.2A Blok Zemin Kat
  • 41400
  • Turkey

자료

평가 보드

SAYKAL-3P-ALLINONE — SAYKAL ELECTRONICS + S-AllinOne + 레이더 센서

The SAYKAL all in one radar sensor, powered by Texas Instruments' AWR1843ABGABLQ1, is a single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor integrating DSP, MCU, and a radar accelerator. This cutting-edge sensor is optimized for automotive applications, offering high performance and reliability (...)

평가 보드

SAYKAL-3P-BSIS — SAYKAL ELECTRONICS + 사각지대 정보 시스템 + 레이더 센서

SAYKAL BSIS 레이더 센서는 76-81GHz 주파수 대역에서 작동하는 단일 칩 레이더 센서인 텍사스 인스트루먼트의 AWR1843ABGABLQ1에 의해 구동됩니다. 이 고급 센서는 차량용 애플리케이션을 위해 특별히 설계되어 안정적인 고성능 단거리 감지를 제공합니다. 사각지대 정보 시스템(BSI)은 차선 변경 및 합격 시 차량의 사각지대에 있는 물체를 감지하여 운전자의 측면 충돌을 방지하는 데 도움을 줍니다.
BSI가 사각지대 영역에 있는 움직이는 물체를 식별하면 시각적 및 청각적 경고를 표시하여 보다 안전한 운전 환경을 (...)

평가 보드

SAYKAL-3P-MOIS — SAYKAL ELECTRONICS + 이동 정보 시스템 + 레이더 센서

SAYKAL MOIS 레이더 센서는 76-81GHz 주파수 대역에서 작동하는 텍사스 인스트루먼트 의 AWR1843ABGABLQ1 레이더 센서를 활용합니다. 이 혁신적이고 견고한 감지 유닛은 차량용 실내 애플리케이션을 위해 설계되어 고성능 단거리 감지를 제공합니다. MOIS(Moving Off Information System) 기능은 보행자 및 자전거 운전자와 같은 취약한 도로 사용자, 특히 상업용 차량 주변의 안전을 강화하기 위해 특별히 개발되었습니다. 레이더 센서는 차량 전방 및 충돌 위험이 있는 구역에서 장애물 또는 보행자를 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다